Najszybsza sortownia kurierska w Australii
BCS Group wybrała motoreduktory walcowo-stożkowe z nowej serii NORD wyposażone w zdecentralizowane przetwornice częstotliwości do najszybszej sortowni kurierskiej w Australii.
Wyzwanie zwiazane z projektem
Aby zrealizować przyznane zamówienie na dostawę najnowszej generacji centrum dystrybucji przesyłek dla największego przewoźnika towarowego w Australii, spółka Daifuku BCS Group potrzebowała ponad tysiąc motoreduktorów i przetwornic. Spółka zdecydowała się na współpracę z NORD DRIVESYSTEMS, ponieważ zaoferowany produkt dostarczał szereg innowacyjnych funkcji, zapewniających najlepsze pod względem ekonomicznym rozwiązanie zarówno dla Daifuku BCS jak i dla klientów spółki.
Kontekst: W 2014 r. spółka Toll IPEC postanowiła zwiększyć swoje zdolności w zakresie dostawy przesyłek budując w Melbourne nowy system sortowania. Nowe "megacentrum" ma służyć jako hub dla rozbudowanej sieci dystrybucyjnej spółki. Na lokalizację systemu, który jest największym tego typu w Australii, wybrano Tullamarine - przedmieście Melbourne. Centrum będzie zapewniać znaczne korzyści dla spółki, w tym system sortujący do 35 000 przesyłek na godzinę.
BCS Group: Kontrakt na dostawę systemu logistycznego w Melbourne został przyznany firmie Daifuku BCS. Rozwiązania w zakresie automatyki Daifuku BCS obejmują wiele procesów, takich jak przyjmowanie towaru, zapis danych, bardzo szybkie sortowanie, elastyczny załadunek, a także wysyłkę, monitoring i wiadomości o systemie.
NORD Drivesystems: System o tych rozmiarach wymaga zastosowania zaawansowanej technologii przenośnikowej do transportu paczek. Taki system wymaga także dużej liczby silników i przetwornic. Spółka Daifuku BCS podjęła decyzję o użyciu nowej serii motoreduktorów walcowo-stożkowych NORD ze zdecentralizowanymi przetwornicami NORDAC.
“Przenośniki dostarczają wsadu maszynom sortującym i rozprowadzają paczki po opuszczeniu sortownika - wyjaśnił Frank Kassai, kierownik działu konstrukcji Daifuku BCS. - Wymaga to zastosowania ponad tysiąca silników i przetwornic. Wszystkie te moduły mają różne rozmiary. Ich zakres mocy wynosi od 0,37 kW do 5,5 kW."
Czemu wybrali NORD?
“Zaleta: NORD oferuje wysokowydajny 2-stopniowy motoreduktor walcowo-stożkowy. Poza tym proces konserwacji oraz instalacji jest bardzo prosty, gdyż wstępnie zmontowane połączenia wtykowe NORD stanowią integralną część motoreduktorów lub preinstalowanych przetwornic częstotliwości - wyjaśnia Frank Kassai. - Jeśli produkt firmy NORD dozna usterki, operator jest w stanie wymienić moduł napędowy w ciągu kilku minut, bez konieczności wzywania elektryka. Istnieje również możliwość skonfigurowania jednostek napędowych - przekładnie są zatem bezobsługowe. Można je wyposażyć w różne rozmiary wałów do różnych zadań.
“System firmy Toll w Melbourne był największym projektem logistycznym Daifuku BCS zrealizowanym w Australii, a proces instalacji i odbioru technicznego przebiegł sprawnie - stwierdził Frank Kassai. - NORD rzeczywiście dokonał parametryzacji przetwornic przed dostawą, co zmniejszyło czas konieczny na proces odbioru”
Największym naszym zmartwieniem przy wyborze dostawcy modułów napędowych było to, czy NORD będzie w stanie zapewnić taki sam poziom usług, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z NORD. System Toll w Melbourne rozpoczął działanie w okresie jesieni 2015 r.
Inne wyzwania: System dla spółki Toll w Melbourne nie jest jedynym projektem Daifuku BCS, w którym zastosowano napędy firmy NORD. W Australii istnieją inne projekty w dziedzinie logistyki, a także systemów obsługi bagażu w porcie lotniczym.
Motoreduktory walcowo-stożkowe NORD ze zdecentralizowanymi przetwornicami można również stosować w wielu innych aplikacjach i sektorach przemysłu. Kassai stwierdził, że Daifuku BCS nie zawaha się skorzystać z rozwiązań NORD przeznaczonych dla portów lotniczych, sektora usług pocztowych i kurierskich oraz zastosowań magazynowych.
Reduktor: Przekładnia NORD składa się z komponentów najwyższą jakości opracowanych w Niemczech i wyprodukowane we własnych zakładach produkcyjnych firmy. Wyposażone w najwyższy współczynnik gęstości mocy i wyjątkowo mocne łożyska, urządzenia te zapewniają bezawaryjną pracę, długą żywotność i bardzo cichą pracę.
Silnik: Wysokowydajne silniki NORD spełniają wszelkie światowe standardy i dlatego nadaje się do użytku na całym świecie. Firma dostarcza rozwiązania napędowe dla szerokiego zakresu warunków pracy zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, do pracy w cieple i zimnie, przy wysokich wymaganiach higienicznych, w otoczeniu niebezpiecznyjm i wszelkich innych.
Elektronika napędowa: Softstarty i przetwornice częstotliwości NORD, które są projektowane i wytwarzane we własnych zakładach produkcyjnych, są bardzo kompaktowe umożliwiają łatwe uruchomienie i operatywność. Zróżnicowana gama typów i opcji zapewnia szeroki zestaw funkcji do precyzyjnego dostosowania do własnych potrzeb.

Spojrzenie na Klienta
Fachowość Daifuku BCS bierze się z dostarczania kompletnych rozwiązań, obejmujących sprzęt logistyczny oraz produkty z dziedziny automatyki i oprogramowania, co czyni spółkę poszukiwanym dostawcą dla lotnisk, linii lotniczych, a także odbiorców z sektora przewozu towarów i przemysłu. Nasza firma jest podzielona na trzy działy: systemy lotniskowe, obsługa i konserwacja i najnowszy dział - usługi i rozwiązania.

Pobież pełne informacje o tej aplikacji
Pobierz PDF z pełnymi informacjami o BCS Group download | PDF (538 KB)