Centra dystrybucji paczek

Rozwiązania napędowe dla centrów dystrybucji paczek

Dzięki naszym wydajnym, niezawodnym i inteligentnym rozwiązaniom w zakresie systemów napędowych jesteśmy idealnym partnerem, który zapewni ciągłość działania centrów dystrybucji paczek. Od wysokowydajnych motoreduktorów IE5+ po zdecentralizowane przetwornice częstotliwości - nasza innowacyjna gama produktów zapewnia płynny proces. Wdrażamy nasze rozwiązania razem z Tobą, idealnie dopasowując się do Twojej dynamiki.

LogiDrive - rozwiązanie dla intralogistyki

Konsumenci końcowi w sektorze przemysłu stawiają na „ekologiczną i wydajną technologię napędową”, której długoterminowym celem jest zachowanie neutralności dla klimatu lub emisji CO2. Rozwiązaniem jest koncepcja NORD LogiDrive. Zgodnie z całkowitym kosztem posiadania (TCO), zmniejszona liczba wersji, wysokosprawne motoreduktory i łatwe w serwisowaniu falowniki znacznie obniżają koszty. Skorzystaj z wartości dodanej powstałej w zakresie zużycia energii, magazynowania części zamiennych i wezwań serwisowych.

Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe

  • Wykonanie: 0.5 HP - 3 HP
  • Stopień ochrony: IP69K
  • Klasa sprawności: IE5+
  • Opcjonalnie dostępny z IP69K
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Kompaktowa konstrukcja higieniczna
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

NORDAC LINK - SK 250E - Przetwornica częstotliwości

Szybka instalacja, łatwa konserwacja

  • Zakres mocy: 0,37 - 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Stopień ochrony: IP20
  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej

Więcej informacji znajdziesz tutaj: