Historia NORD
Rozwój z myślą o osiągnięciach
Od samego utworzenia NORD w roku 1965, wszystkie przedsiębiorstwa grupy przystąpiły do wspólnej strategii pełnego zaspokajania potrzeb.
1977 | Zbudowanie nowoczesnej fabryki reduktorów |
1979 | Założenie na całym świecie przedsiębiorstw – filiiEkspansja naszej obecności na całym świecie poprzez utworzone centra montażu |
1981 | Wprowadzenie konstrukcji NORD UNICASE™ "Bez przecieków" |
1983 | Budowa naszej pierwszej fabryki do produkcji silników elektrycznych |
1984 | Budowa fabryki przemienników częstotliwości |
1987 | Budowa zakładu produkcji silników we Włoszech |
1991 | Nowy zakład obróbki odlewów i komponentów stalowych |
1998 | Budowa nowego zakładu montażowego we Francji |
2000 | Budowa nowych zakładów montażowych w Wielkiej Brytanii i Austrii |
2001 | Budowa zakładu montażowego w Chinach |
2002 | Ukończenie trzeciego sektora w Gadebusch (około 7.200 m²) w Niemczech |
2003 | Założenie filii w Rosji |
2004 | Budowa nowego zakładu silników we Włoszech |
2005 |
40 lat Getriebebau NORD Otwarcie magazynu wysokiego składowania w Bargteheide, Niemcy |
2006 | Otwarcie nowej fabryki urządzeń elektroniczych w Aurich, Niemcy |
2007 | Budowa noweych Zakładów mMontażowych w Indiach i Czechach |
2008 |
Rozbudowa w Getriebebau NORD, Bargteheide - Budowa garażu parkingowego |
2015 |
50-ta rocznica założenia firmy Nowy budynek biurowy |
2016 |
Rozbudowa terenów produkcyjnych o powierzchnię 3300 m² pod ostateczną obróbkę korpusów w Gadebusch Wprowadzenie systemu dystrybucji polowej NORDAC LINK (przetwornica częstotliwości / rozrusznik silnika) Nowy budynek w Siheung w Korei Południowej |
2017 |
Nowy rozmiar 15 000 Nm dla przekładni przemysłowych Rozbudowa o ok. 2000 m² firmy NORD Gear, Waunakee, USA |
- Wprowadzenie aplikacji NORDCON i pendrive'a Bluetooth NORDAC ACCESS BT
- Zoptymalizowany projekt dla silników asynchronicznych NORD
- Wprowadzenie produktu Silnik synchroniczny NORD IE5 +
- Wprowadzenie NORDAC PRO SK 500P
- Przedłużenie 1-stopniowego motoreduktora walcowego NORDBLOC.1
- Wprowadzenie na rynek serii MAXXDRIVE® XT