Mięso i drób

Niezawodna technologia napędowa do produkcji mięsa

W przemyśle mięsnym niezawodność produktu i higieniczna konstrukcja technologii napędowej mają kluczowe znaczenie. Produkcja mięsa musi być bez zarzutu w trakcie każdego etapu. Dobrostan zwierząt ma absolutny priorytet. Dalsze przetwarzanie szybko psujących się towarów wymaga ścisłych wytycznych higienicznych, które chronią konsumentów, ale powodują, że sprzęt osiąga granice wydajności. Dzięki obróbce powierzchni odpornej na korozję nsd tupH, NORD DRIVESYSTEMS stanowi ekonomiczną alternatywę o porównywalnych właściwościach dla stali nierdzewnej.

Silniki bez użebrowania

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: 0.16 HP - 3 HP
  • Globalne aprobaty i zatwierdzenia

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Stopień ochrony: IP20
  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej

Przetwórstwo żywności Treif

Inteligentne krojenie

Treif Maschinenbau GmbH jest jednym z wiodących producentów maszyn do krojenia żywności na świecie. Przetwornica częstotliwości SK 500E, swobodnie programowana i montowana blisko silnika zgodnie z IEC 61131, jest używana w krajalnicach do porcjowania różnego rodzaju żywności.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: