Stal i metale

Rozwiązania napędowe dla przemysłu hutniczego

NORD DRIVESYSTEMS dostarcza przemyślane, przyszłościowe rozwiązania, spełniające obecne, a nawet przyszłe wymogi dla wszystkich procesów w hutach stali i aluminium na całym świecie. Technologia napędów NORD zapewnia długą żywotność, również w ekstremalnie trudnych warunkach. Nawet przy dużych obciążeniach elektrycznych i mechanicznych systemy zapewniają pełną wydajność i niezawodną pracę przez cały czas.

Ciągła wydajność

Przekładnie NORD posiadają szereg cech, które umożliwiają bezproblemową pracę w wymagającym środowisku przemysłu stalowego - są solidne, wydajne i bezpieczne.

Stabilna wartość

Ze względu na surowe środowisko z przemiennymi obciążeniami połączonymi z wysokimi temperaturami otoczenia, stosowane są klasyczne silniki do walcarek. Niektórzy producenci i użytkownicy nadal uważają „silniki z żebrami pierścieniowymi” za integralną część walcowni. W ostatnich latach również silniki trójfazowe z poziomymi żebrami chłodzącymi są z powodzeniem eksploatowane w różnych obszarach walcowni. Różne obciążenia i wymagane momenty przyspieszenia i hamowania walcarki są w pełni uwzględnione w obliczeniach!

Ponadto może się zdarzyć, że płyta blokuje się i jest przyspieszana tylko przez kilka rolek, co powoduje przeciążenie odpowiednich napędów. Głównym zadaniem silników samotoków jest zwalnianie i przyspieszanie płyt, profili lub rur w systemie. W fazach transportu przy stałej prędkości potrzebna jest stosunkowo niewielka moc. Motoreduktory w hutach stali, zwłaszcza w walcowni, są obliczane i dobierane z wysokim współczynnikiem pracy w oparciu o moment przyspieszenia wynikający z pracy z dużym przyspieszeniem i obciążeniami udarowymi.

Reduktory walcowe MAXXDRIVE® XC

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 8,075 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- i 3-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE® XC

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 2,850 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- i 4-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

Obejrzysz nasz film>>:
Zastosowanie solidnej technologii napędowej NORD w hucie stali w Bahrajnie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: