Żywność

Niezawodne i bezpieczne rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego

Produkty NORD DRIVESYSTEMS obejmują szeroki zakres zastosowań w przemyśle spożywczym dzięki specyficznym dla branży i innowacyjnym rozwiązaniom napędowym.

Znamy Twój biznes i Twoje wymagania. Preferujemy długoterminową współpracę z naszymi klientami i partnerami. Możesz na nas polegać! Razem z Tobą zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby jeszcze bardziej wzmocnić reputację Twojej marki.

NORD DRIVESYSTEMS zapewnia:

  • Rozległą wiedzę na temat aplikacji i wsparcie techniczne
  • Kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła
  • Silną globalną obecność i obsługę
  • Tysiące zainstalowanych napędów w przemyśle spożywczym
  • Szeroką gamę produktów o wysokich standardach jakości
  • Wysoką niezawodność, ekonomiczność i żywotność
  • Uznaną jakość produkcji zgodną z międzynarodowymi standardami

Silniki synchroniczne bez użebrowania

Silniki synchroniczne

  • Wykonanie: 1 HP - 3 HP
  • Klasa sprawności IE4
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty

Reduktory walcowe MAXXDRIVE® XC

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 8,075 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- i 3-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Stopień ochrony: IP20
  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej

Ambit Projects

Wszechstronne układy napędowe dla przemysłu spożywczego

Angielski producent maszyn Ambit Projects wyposaża swoje instalacje do mycia produktów rolniczych w napędy NORD. Obróbka powierzchni nsd tupH zapewnia optymalną ochronę ich korpusów przed korozją.

Zotter

Solidne układy napędowe pokazują swoją słodką stronę

Napędy NORD niezawodnie i wyjątkowo bezpiecznie wykonują mieszanie, transport, napełnianie i o wiele więcej, w fabryce czekolady Zotter.

Przetwórstwo żywności Treif

Inteligentne krojenie

Treif Maschinenbau GmbH jest jednym z wiodących producentów maszyn do krojenia żywności na świecie. Przetwornica częstotliwości SK 500E, swobodnie programowana i montowana blisko silnika zgodnie z IEC 61131, jest używana w krajalnicach do porcjowania różnego rodzaju żywności.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: