Piekarnie

Indywidualne rozwiązania napędowe dla przemysłu piekarniczego

Pieczenie wymaga wielu wzajemnie powiązanych i złożonych procesów i nadal charakteryzuje się tradycyjnymi umiejętnościami piekarniczymi. Dlatego NORD DRIVESYSTEMS oferuje indywidualne rozwiązania dla piekarni rzemieślniczych, jak również dla przemysłowych linii produkcyjnych. Specjalnie dla przemysłu piekarniczego oferujemy w naszym portfolio rozwiązania takie jak wzmocnione łożysko wału do napędów mieszalników lub wysoce dynamiczne i pozycjonujące napędy pasowe. Nasze napędy są również dostępne w wersji przeciwwybuchowej do środowisk zapylonych.

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE® XC

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 2,850 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- i 4-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Silniki bez użebrowania

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: 0.16 HP - 3 HP
  • Globalne aprobaty i zatwierdzenia

Ochrona przed wybuchem pyłu

Silniki zabezpieczone przed wybuchem

  • Moce: 0,12 - 22 kW
  • Klasy sprawności: IE1 i IE2

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Stopień ochrony: IP20
  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej

Zotter

Solidne układy napędowe pokazują swoją słodką stronę

Napędy NORD niezawodnie i wyjątkowo bezpiecznie wykonują mieszanie, transport, napełnianie i o wiele więcej, w fabryce czekolady Zotter.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: