SMS Group GmbH
Solidne systemy napędowe do walcowania wstecznego na pustyni
Duże obciążenia, częste potężne udary, ekstremalne temperatury – niezawodne działanie napędów jest wyzwaniem w walcowni w Bahrajnie. Firma NORD zapewniła odporne i elastyczne rozwiązania dla układów zbudowanych przez SMS Meer.

Spojrzenie na Klienta
SMS Meer jest światowym liderem w konstrukcji ciężkich maszyn i instalacji dla przemysłu hutniczego i metalurgicznego. Jako oddział grupy SMS, SMS Meer skupia się na technologii ciągłego odlewania, zakładach produkujących elementy długie, rury, zakładach obróbki plastycznej, hutach metali nieżelaznych i technologii obróbki cieplnej w stalowniach. W ramach projektu hutniczego w Hidd niemiecka firma współpracowała z SMS Concast, innym członkiem grupy SMS.
Projekt w centrum uwagi
Walcownia nawrotna w Bahrajnie używa 622 napędów samotoków i wielu innych napędów NORD, włącznie z dużymi przekładniami przemysłowymi prostownicy do materiału walcowanego. Układy te spełniają surowe wymagania użytkowe dla trudnych warunków dzięki
- odpornym, jednoczęściowym korpusom zapewniającym długi okres eksploatacji,
- najwyższej jakości kołom zębatym precyzyjnie wyskrawanym przez NORD,
- elastyczności konstrukcji, np. dodatkowym wałom po obu stronach.
Wyzwanie projektowe
W ostatnich latach, w strefie przemysłowej Hidd w Królestwie Bahrajnu zbudowano ogromne kombinaty hutnicze. Ich roczna produkcja około 600 000 ton stali ma pokrywać jedną szóstą całego wcześniejszego importu belek i kształtowników na całym Środkowym Wschodzie. Firma SMS Meer specjalizująca się w konstrukcji zakładów hutniczych zaprojektowała i wyposażyła w najnowocześniejsze wyposażenie stalownię do ciężkich kształtowników w obrębie kompleksu Hidd.
Wymagające warunki. – Zakład wymagał wielu motoreduktorów przeznaczonych do obsługi typowych cykli obciążeń w walcowaniach, zwłaszcza S5 z przerywanym obciążeniem oraz S9 z obciążeniem nieokresowym, zmianami prędkości i częstymi przeciążeniami. 16-tonowe belki przechodzą na samotokach przez walcarkę nawrotną. Wiele napędów zainstalowanych wzdłuż tych samotoków musi pracować w warunkach drgań powodowanych naprzemiennym przyspieszaniem i spowalnianiem walcowanych półproduktów. Ponadto, napędy samotoków w Hidd są narażone na szczególnie wysokie temperatury otoczenia z powodu klimatu panującego nad Zatoką Perską.
Preferowane układy standardowe. – Firma SMS Meer potrzebowała również bardzo odpornych i mocnych napędów dla maszyn dodatkowych, np. dla prostownicy dwurolkowej opartej na regulacji hydraulicznej. Wyznaczono firmę inżynieryjną do ograniczenia przekładni specjalnych do minimum, co wymagało wprowadzenia szerokiej gamy kół zębatych przy użyciu możliwie jak największej ilości rozwiązań standardowych. Ostatecznie firma SMS Meer poprosiła o szczególnie wysoką elastyczność użytkowania dla szeregu specjalnych układów napędowych.

Rozwiązanie napędowe
Firma NORD dostarczyła układy napędowe o najbardziej wytrzymałej konstrukcji: zamknięte w jednoczęściowych obudowach, z kołami zębatymi o śrubowych powierzchniach bocznych skrawanych i wykończonych według ścisłych wymagań norm, które zapewniają najwyższą stabilność przy obciążeniach promieniowych i osiowych. Można opcjonalnie uzyskać jeszcze większą wytrzymałość i trwałość przez użycie wzmocnionego materiału wału (np. 42CrMo4) i mocniejszych łożysk. Ponadto tłumiące wstrząsy materiały obudowy mogą zmniejszyć wpływ nagłych, silnych ruchów. Dostępne są specjalne syntetyczne środki smarne (ISO VG220) i powłoki mające ułatwić dostosowanie do ekstremalnych temperatur otoczenia i roboczych.
Un iwersalność uzycia. – Oprócz ponad 600 napędów samotoków, SMS Meer używa również innych układów NORD. Należą do nich standardowe przekładnie płaskie dla przenośników łańcuchowych w chłodniach walcowni, gdzie zastępują przekładnie specjalne wymagane wcześniej dla takiego zastosowania. Cztery przemysłowe przekładnie o dużym momencie obrotowym do prostowania ciężkich półwyrobów przed walcami wyposażono w wały wejściowe i wyjściowe po obu stronach i dlatego mogą być obsługiwane z dowolnej strony. W tych przekładniach przemysłowych specjalne wały wyjściowe z odpowiednimi otworami wyposażono w enkodery dostarczane przez SMS Meer.
Szeroka, specjalistyczna wiedza przemysłowa. – Firma NORD współpracowała z SMS Meer przez ponad dekadę przy wielu projektach. NORD dostarcza uniwersalne przemysłowe napędy dla przemysłu hutniczego i metalurgicznego do różnych zastosowań, od samotoków do chłodni walcowniczych, od linii nożyc do kadzi odlewniczych oraz dla wielu innych segmentów procesu produkcyjnego.
Reduktory walcowe MAXXDRIVE® XC
Reduktory przemysłowe