Lotniska

Rozwiązania napędowe dla przemysłu lotniskowego

Czy to przy odprawie, sortowaniu, szybkim transporcie czy przy odbiorze - NORD DRIVESYSTEMS oferuje optymalne rozwiązania dla każdego zastosowania w systemach obsługi bagażu. Lotniska przyszłości stawiają na neutralność CO2. NORD DRIVESYSTEMS jest idealnym partnerem do realizacji Twoich celów.

LogiDrive - rozwiązanie dla intralogistyki i lotnisk

Rozwiązanie LogiDrive firmy NORD DRIVESYSTEMS jest specjalnie zaprojektowane do zastosowań lotniskowych w systemie obsługi bagażu (BHS). Wersje z motoreduktorami są pionierami w tej aplikacji i tym samym oferują optymalne rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy używasz cichych, bezwentylatorowych, wysokowydajnych silników IE5+ podczas odprawy lub odbioru bagażu (obszar wrażliwy na hałas) NORD DRIVESYSTEMS wspiera Cię wszędzie tam, gdzie tylko jest to niezbędne.

Spełniając najwyższe standardy sprawności dzięki znormalizowanym silnikom synchronicznym i zdecentralizowanym falownikom, LogiDrive znacznie obniża całkowity koszt posiadania i spełnia Twoje wysokie oczekiwania względem technologii napędów.

Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe

  • Wykonanie: 0.5 HP - 3 HP
  • Stopień ochrony: IP69K
  • Klasa sprawności: IE5+
  • Opcjonalnie dostępny z IP69K
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Kompaktowa konstrukcja higieniczna
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

NORDAC LINK - SK 250E - Przetwornica częstotliwości

Szybka instalacja, łatwa konserwacja

  • Zakres mocy: 0,37 - 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Stopień ochrony: IP20
  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej

Lotnisko w Hamburgu

Walizki transportowane w porcie lotniczym w Hamburgu

Przenośniki taśmowe na lotnisku w Hamburgu mają kilka kilometrów długości. W rejonie obsługi bagażu służą do przesyłania, zatrzymywania i sortowania. Sprawą zasadniczą jest sprawna organizacja transportu i przechowywania. Niezawodność systemu taśmociągów i zapobieganie awariom dzięki wysokowydajnej technologii napędów ma największy priorytet. Zapewnia to firma NORD i spełnia wymagania klientów pod względem obsługi i konserwacji.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: