Ryby i owoce morza

Trwałe rozwiązania dla przetwórstwa owoców morza

Sól i słodka woda są stałym czynnikiem w produkcji i przetwarzaniu ryb. Technologia napędu musi być szczególnie odporna. Dzięki aluminiowym jednostkom napędowym z zabezpieczoną powierzchnią firma NORD oferuje mocną, lekką i opłacalną alternatywę dla stali nierdzewnej. Motoreduktory i zdecentralizowane falownik o gładkich powierzchniach są łatwe do czyszczenia.

Silniki bez użebrowania

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: 0.16 HP - 3 HP
  • Globalne aprobaty i zatwierdzenia

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Stopień ochrony: IP20
  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej

Więcej informacji znajdziesz tutaj: