Browar Octopi
NORD jest pod ręką
W miarę wzrostu zapotrzebowania na piwa specjalne, piwowarzy zaczęli przestawiać się na system browarów kontraktowych, jako ekonomicznie efektywną alternatywę produkcji piwa, pomocną przy wchodzeniu na szybko rosnący rynek produkcji piw specjalnych. System kontraktowy nie tylko pomaga w ograniczeniu kosztów dzierżawy i eliminuje wysokie koszty zakupu sprzętu w przypadku nowych browarów wytwarzających piwa specjalne, ale istnieje również wiele zalet środowiskowych dzięki realizacji produkcji bliżej różnych lokalizacji zapotrzebowania.

Orientacja na Klienta
Octopi Brewing, wiodący browar kontraktowy na Środkowym Zachodzie USA, ostatnio otworzył zupełnie nową warzelnię piwa o powierzchni 18.000 stóp kwadratowych tuż obok Madison w stanie Wisconsin. Dzięki najnowocześniejszym urządzeniom i doświadczonym pracownikom, Octopi Brewing nie tylko realizuje procesy związane z warzeniem piwa, ale również zapewnia pełny zakres doradztwa i opracowywanie strategii mające na celu odniesienie sukcesu w świecie warzenia piw specjalnych.
– Rzeczywiście jesteśmy punktem kompleksowej obsługi. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące wprowadzania na rynek, opracowania, dystrybucji, rozliczania, warzenia i działań komercyjnych. Sukces naszego klienta to nasz sukces. – mówi Isaac.
Orientacja na projekt
Przekładnia stożkowa skośna NORD SK9072.1 z silnikiem o mocy 5 KM obraca zgrabiarkę w kadzi filtracyjnej, podczas gdy reduktor o osi równoległej SK4282 CLINCHER™ z silnikiem o mocy 5 KM obraca mieszadło w kadzi zacieru.
- Otwór wydrążony
- Montaż kołnierzowy
- Energowydajne silniki

Rozwiązanie napędowe
Możliwości w zakresie spłukiwania
System przemiany uszczelnionej powierzchni NSDtupH firmy NORD zapewnia efektywną ekonomicznie i ograniczającą ciężar alternatywę dla reduktorów ze stali nierdzewnej. Poprzez rewolucyjny proces, aluminiowa obudowa reduktora oraz jego elementy są katalizowane elektrycznie, co powoduje przemianę molekularną powierzchni. System NSDtupH jest wyjątkowo wytrzymały chemicznie i odporny na korozję i ścieranie. Powierzchnia po przemianie staje się bardzo odporna na zarysowania, ponieważ w wyniku procesu jest 6-7 razy twardsza od oryginalnego stopu aluminium.
Elektroniczne sterowanie napędów
Dostępność zdecentralizowanego lub scentralizowanego sterowania VFD stanowi kolejną zaletę rozwiązania NORD. SK200E, SK180E oraz nową serię napędów wektorowych AC SK135E zaprojektowano do stosowania w topologii sterowania rozproszonego. Każda seria posiada swoje unikalne korzyści i zalety. Gdy napęd jest zamontowany na silniku, zastępuje on skrzynkę zaciskową silnika w celu utworzenia połączonego, całkowicie zintegrowanego silnika/napędu. Eliminując konieczność stosowania kosztownych centralnych szafek sterowniczych i drogiego oprzewodowania, sterowanie rozproszone VFD zapewnia stałe oszczędności związane z kosztami, skraca czas montażu i utrzymuje związane koszty robocizny na minimalnym poziomie. Modyfikacje i ulepszenia systemu są bardzo niedrogie.
Łożyska do pracy przy dużych obciążeniach do mieszania i ochrony przed wyciekami
Oferowane jest również kilka odmian łożysk NORD przeznaczonych do pracy przy dużych obciążeniach, zapewniających niezawodne i bezawaryjne mieszanie. Każda konstrukcja oferuje dodatkowe opcje i zalety wraz ze zwiększonym stopniem zabezpieczenia przed wyciekiem.
Silniki o gładkich powierzchniach
Firma NORD poszerzyła swój portfel silników dodając urządzenia o gładkiej powierzchni w celu zapewnienia efektywnego ekonomicznie, lekkiego i łatwego do czyszczenia rozwiązania, które byłoby idealne dla przemysłu produkcji napojów i zastosowań, w których kwestie sanitarne i czystość mają zasadnicze znaczenie.
Ponieważ każdy wyrób firmy NORD jest przystosowany specjalnie do zastosowań określonych przez klienta, oferujemy najlepsze rozwiązanie dla konkretnych wymagań. Elementy urządzeń NORD są czyste, bezpieczne, niezawodne i wydajne, zaprojektowane do ciągłej pracy w długim okresie i wymagają jedynie minimalnego zakresu obsługi.