Dźwigi i suwnice

Rozwiązania napędowe do dźwigów

Dźwigi i suwnice służą do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków, czyli działają w co najmniej dwóch różnych kierunkach. Do ich działania niezbędne są napędy elektryczne. Standardowo stosowane są przekładnie z silnikami asynchronicznymi i przetwornicami częstotliwości [Ed P]. W niektórych częściach świata nadal używane są jednak silniki asynchroniczne ze zmienną biegunowością. Dźwigi są używane w wielu różnych gałęziach przemysłu. W zależności od branży rosną również wymagania dotyczące pozycjonowania, rozruchu i płynnej jazdy w czasie ruchu suwnicy i wózka, a także przy procesach hamowania. W zależności od zastosowanej normy skutkuje to najwyższymi wymaganiami wobec zastosowanych układów napędowych. NORD ma światowe doświadczenie w zakresie najpopularniejszych norm (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 i 13001-2; Ameryka Północna: CMAA 70, 74 i ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; Indie: IS 3177, 4137).

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE® XC

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 2,850 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- i 4-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

Więcej informacji znajdziesz tutaj: