Torresol Energy
Motoreduktory odwracają się w stronę słońca
Słoneczna elektrownia cieplna Gemasolar w Hiszpanii wykorzystuje 5300 jednostek napędowych NORD do obsługi wielu heliostatów śledzących słońce: obracanie i przechylanie tych lusterek zapewnia, że odbijają maksimum światła słonecznego na wieżę pośrodku elektrowni.
Spojrzenie na Klienta
Torresol Energy Investments, S.A., została założona w 2008 roku jako spółka joint venture między hiszpańskim gigantem inżynieryjnym SENER i państwowym przedsiębiorstwem energetycznym Masdar w Abu Zabi. Torresol Energy koncentruje się na budowie, eksploatacji i konserwacji instalacji CSP („Concentrated Solar Power”), a także na dalszym rozwoju tej technologii termicznej energii słonecznej. Firma prowadzi zakłady lub realizuje projekty w regionie Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie i w Stanach Zjednoczonych.
SPOJRZENIE NA PROJEKT
Przy ogólnej mocy znamionowej wynoszącej 19 MW, produkcja elektryczna Gemasolar wynosi 110 GWh rocznie - wystarcza do zaopatrzenia około 30 000 gospodarstw domowych i do zmniejszenia emisji CO2 o około 40 000 ton rocznie. NORD DRIVESYSTEMS wyposażył każdy z 2650 heliostatów w parę napędów, czyli łącznie 5300 motoreduktorów NORDBLOC.1. Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w trudnych warunkach, umożliwiają ciągłą, precyzyjną regulację każdego lustra w celu śledzenia ścieżki słońca.
Wyzwanie projektowe
Elektrownia Gemasolar w południowej Hiszpanii jest jedną z pierwszych tego rodzaju: rozłożony na powierzchni 185 hektarów szeroki wachlarz luster skupia promienie słoneczne na obszarze pochłaniacza na szczycie wieży pośrodku. Specjalna ciecz przepływa przez tę sekcję wieży i pochłania skupioną energię cieplną, znaną również jako „Skoncentrowana energia słoneczna” (CSP). Gorące medium przepływa następnie przez wymiennik ciepła, gdzie jest ponownie schładzane, a powstająca para wodna napędza turbinę parową zasilającą generator. System pozwala również na skierowanie części przepływu do zbiornika i przechowywanie go w celu wytworzenia energii po zachodzie słońca.
Niech stanie się światłość. – Lustra są zaprojektowane tak, aby obracały się i przechylały, zapewniając odbijanie jak największej ilości światła słonecznego w wyznaczonym miejscu na wieży - od świtu do zmierzchu, o ile słońce pozostaje w zasięgu lustra. Każdy heliostat musi oczywiście być regulowany co chwilę w ciągu całego dnia, ponieważ maksimum światła i mocy cieplnej można uchwycić tylko za pomocą idealnie ustawionych luster.
Nieporęczne olbrzymy. – Biorąc pod uwagę rozmiar, wagę i kształt luster, każde z nich uzależnione od mocnego, solidnego i niezawodnego napędu, zapewniającego ciągłe śledzenie słońca. Ponadto wszystkie stosowane tutaj urządzenia muszą tolerować narażenie na ekstremalnie wysokie temperatury otoczenia. Co więcej, każdy heliostat ma płaską powierzchnię około 120 m², co czyni go wyraźnie podatnym na silne wiatry i wichury, które występują w tym regionie od czasu do czasu.

Rozwiązanie napędowe
Heliostaty w zakładzie Gemasolar są wyposażone w wytrzymałe motoreduktory wielkości 5 z serii „NORDBLOC.1”. Dwa takie motoreduktory umożliwiają ruchy każdego zwierciadła wzdłuż dwóch osi i dokładne śledzenie ścieżki Słońca. Konstrukcja przekładni NORDBLOC.1 nie tylko nie wymaga dodatkowych otworów do montażu, ale także zapewnia szereg innych wyjątkowych właściwości i korzyści w szczególnie wymagających zastosowaniach, np:
- szczególnie duże wymiary łożysk,
- rozłożona topologia łożysk,
- wyższa tolerancja sił poprzecznych,
- wyższa tolerancja sił osiowych,
- bardzo długa żywotność łożysk.
Odporne, lekkie, elastyczne. – Aluminiowe obudowy przekładni nie wymagają lakierowania, ponieważ zapewniają solidną, naturalną ochronę przed korozją od razu po wyjęciu z opakowania. Modele te, oparte na konstrukcjach zoptymalizowanych pod kątem MES, są znacznie lżejsze niż przekładnie wcześniejszej generacji, a jednocześnie są bardziej wytrzymałe. Udowodniono, że działają niezawodnie w niesprzyjających warunkach, takich jak wysokie temperatury otoczenia. W przypadku jeszcze wyższych wymagań, np. do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem, na żądanie mogą być dostarczone wersje ATEX. Użytkownicy mogą albo wybrać niedrogi bezpośredni montaż silnika, albo skorzystać z bardzo krótkich, zajmujących mało miejsca i lekkich adapterów IEC. Wentylacja jest zapewniona we wszystkich pozycjach montażowych.