Nabiał

Precyzyjne rozwiązania napędowe do porcjowania w przemyśle serowarskim i mleczarskim

Wilgoć, kwasy, zasady i sole występują w wielu obszarach mleczarskich. W obszarach higienicznych, w których lakierowane jednostki napędowe zawodzą już po krótkim czasie, system obróbki powierzchni nsd tupH firmy NORD DRIVESYSTEMS imponująco demonstruje swoje pełne działanie. NORD DRIVESYSTEMS oferuje również idealnie dopasowane rozwiązania techniki napędowej do innych dziedzin. Spektrum obejmuje od precyzyjnych napędów pozycjonujących, aż po solidne motoreduktory z falownikami do mieszadeł. Wymagane jest tutaj bezpieczeństwo funkcjonalne, stabilność i ochrona przed korozją.

Silniki bez użebrowania

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: 0.16 HP - 3 HP
  • Globalne aprobaty i zatwierdzenia

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Stopień ochrony: IP20
  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej

Przetwórstwo żywności Treif

Inteligentne krojenie

Treif Maschinenbau GmbH jest jednym z wiodących producentów maszyn do krojenia żywności na świecie. Przetwornica częstotliwości SK 500E, swobodnie programowana i montowana blisko silnika zgodnie z IEC 61131, jest używana w krajalnicach do porcjowania różnego rodzaju żywności.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: