Napoje

Kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła

NORD DRIVESYSTEMS obejmuje szeroki zakres zastosowań w przemyśle napojów dzięki specyficznym dla branży, innowacyjnym rozwiązaniom napędowym.

Znamy Twój biznes i dokładnie rozumiemy Twoje wymagania. Preferujemy długoterminową współpracę z naszymi klientami i partnerami. Możesz być pewien, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wzmocnić dobrą reputację Twojej marki.

NORD DRIVESYSTEMS zapewnia:

  • Rozległą wiedzę na temat aplikacji i wsparcia technicznego
  • Kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła
  • Silną globalną obecność i obsługę
  • Tysiące zainstalowanych napędów w przemyśle spożywczym
  • Szeroką gamę produktów o wysokich standardach jakości
  • Wysoką niezawodność, ekonomiczność i żywotność
  • Uznaną jakość produktu zgodną z międzynarodowymi standardami

Silniki synchroniczne bez użebrowania

Silniki synchroniczne

  • Wykonanie: 1 HP - 3 HP
  • Klasa sprawności IE4
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty

Reduktory walcowe MAXXDRIVE® XC

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 8,075 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- i 3-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Stopień ochrony: IP20
  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej

G.C. Evans

Napędzany przez Obsługę. Napędzany przez NORD.

Absolutnie niezawodne napędy i pierwszorzędna obsługa klienta to dwie z wielu zalet, które NORD oferuje producentowi instalacji G.C Evans.

Browar Octopi

NORD jest pod ręką

Firma NORD DRIVESYSTEMS dostarczyła dla Octopi Brewing (USA) napędy ze specjalną obróbką powierzchni, zgodnie z wymaganiami browaru. Dzięki obróbce powierzchni nsd tupH napędy te stały się szczególnie odporne na korozję.

Browar Forst

Najnowocześniejsza warzelnia w Europie

Specjalny browar piwa Forst produkuje w trybie ciągłym. Aby młyny, systemy transportowe i mieszalniki nie zawiodły, browar stawia na niezawodne motoreduktory NORD.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: