NEW

DuoDrive

Dwa w jednym.

  • Moce: 0,35 - 3,0 kW
  • Ekstremalnie wysoka sprawność systemu
  • Kompaktowa konstrukcja zmywalna
  • Minimalizacja nakładów na konserwację
  • Rozwiązanie systemowe zapewniające łatwe uruchamianie i Plug and Play

DuoDrive to rewolucyjna koncepcja zintegrowanego motoreduktora o higienicznej zmywalnej konstrukcji. Łączy w jednym korpusie silnik o wysokiej efektywności IE5+ z jednostopniowym reduktorem walcowym. Dzięki zoptymalizowanej sprawności systemu, wysokiej gęstości mocy i bardzo niskiej emisji hałasu jest szczególnie przydatny dla użytkowników z obszaru intralogistyki, przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. W połączeniu z łatwym uruchamianiem dzięki technologii Plug and Play pozwala to znacznie obniżyć całkowity koszt utrzymania (TCO) w porównaniu z innymi systemami napędowymi.

Dostępny od lata 2021.

  • Rozwiązanie Plug and Play zapewniające szybkie uruchamianie
  • Konstrukcja higieniczna
  • Elastyczne opcje montażu: kołnierz B5, kołnierz B14

  • Kompaktowa przestrzeń montażowa, a tym samym oszczędność miejsca
  • Wysoka gęstość mocy
  • Cichobieżność wynikająca z bardzo małej emisji hałasu
  • Zmniejszone nakłady na konserwację dzięki mniejszej liczbie części podlegających zużyciu