Wiadomości –
Scena należy do Was - przemienniki częstotliwości firmy NORD w teatrze w Duisburgu
Nowoczesna technologia automatyzacji w teatrze Duisburg zapewnia doskonałą koordynację scenografii, światła i dźwięku. Przetwornice częstotliwości firmy NORD są ważnym elementem rozwiązania napędowego.

Bargteheide, 2018-08-06
Ręcznie sterowane reflektory, kurtyny i elementy sceniczne od dawna stanowią wyjątek zarówno w operach, jak i teatrach. Podobnie jak w teatrze w Duisburgu, gdzie napędy górnych i dolnych maszyn są wyposażone w nowoczesną technologię – panele sterowania z ekranem dotykowym, wydajne oprogramowanie i ponad 100 szaf sterowniczych były odpowiedzialne za udaną produkcję. Motoreduktory pracujące w technologii etapowej są sterowane za pomocą procesorów osi, które spełniają poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3 zgodnie z EN 61508. Każda szafa sterownicza została wyposażona w przemiennik częstotliwości NORD SK 535E , zapewniający niezbędne funkcje i bezproblemową integrację z koncepcją bezpieczeństwa rozwiązanie systemowe.
Z serii przetwornic częstotliwości NORD SK 500E wybrano wariant SK 535E w rozmiarach 5 i 6 o mocy odpowiednio do 11 kW lub 12 kW. Falowniki są wyposażone w dodatkowe kanały wejściowe i wyjściowe do obsługi funkcji „bezpiecznego zatrzymania” zgodnie z EN 954-1 / EN 13849-1 (do kategorii bezpieczeństwa 4, kategoria zatrzymania 0 i 1). Obejmują one interfejs CANopen, który jest bezpośrednio zintegrowany z płytką, a zintegrowany moduł POSICON zapewnia potężną kontrolę pozycjonowania.