Wiadomości –
15-lecie fabryki NORD w Polsce
W jubileuszowym roku 2020 fabryka Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. w Nowej Soli znacznie się powiększy.

Bargteheide, 2020-08-10
1 maja 2004 r. Polska stała się częścią Unii Europejskiej, a rok później, 26 kwietnia 2005 r., NORD DRIVESYSTEMS utworzył oddział w Nowej Soli. Pierwszy zakład produkcyjny NORD w Polsce został oddany do użytku w październiku 2006 roku.
W ciągu 15 lat Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o.. w Nowej Soli rozwinęła się w jedną z najnowocześniejszych fabryk Grupy Getriebebau NORD. Na początku było tam zatrudnionych 20 osób, dziś jest ich około 320. Nawet w tym roku jubileuszowym 2020 ekspansja trwa. Do końca roku w Nowej Soli zostanie powiększona powierzchnia produkcyjna o 5 000 m2, powierzchnia montażowa o 2400 m2 oraz powierzchnia logistyczna o 3400 m2. Całkowita powierzchnia terenu wyniesie ponad 35 000 m2. W drugiej polskiej lokalizacji w Wiechlicach rozpoczęła działalność nowa fabryka silników.
W Nowej Soli różne rodzaje reduktorów z żeliwa i aluminium są montowane i malowane; z kołami zębatymi i wałami wyprodukowanymi na 52 tokarkach i frezarkach CNC. W dużej mierze zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania składa się z 12500 miejsc magazynowych. Zakład posiada certyfikat ISO 9001.