Wiadomości –

NORD DRIVESYSTEMS na Targach CBST 2017 w Chinach

Ósma edycja Chińskich Targów Przemysłu Napojowego International Beverage Industry Exhibition on Science and Technology (CBST) odbędzie się w dniach 22 do 24 listopada 2017 w Szanghaju. NORD DRIVESYSTEMS, jeden z największych światowych specjalistów od napędów będzie ich uczestnikiem już po raz kolejny.

LogiDrive

Bargteheide, 2017-10-23

Działająca na całym świecie firma ze swoją siedzibą w północno-niemieckim mieście Bargteheide i zakładami w Chinach (zakład produkcji HQ i silników w Suzhou, montażownia w Tianjin) odwiedzi te renomowane targi branżowe w szanghajskim centrum Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), aby zaprezentować innowacyjne technologie i produkty, aktualne zastosowania Industry 4.0 oraz koncepcje optymalizacji kosztów i zużycia energii dla przemysłu napojowego.

NORD DRIVESYSTEMS przedstawi między innymi technologię powłok nsd tupH. Jest to system obróbki powierzchni, który zapewnia ochronę przed korozją i chemikaliami, jak również czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem lub strumieniem pary. Obróbka nsd tupH sprawia, że wytrzymałość aluminiowych motoreduktorów jest porównywalna z produktami ze stali nierdzewnej, a jej skuteczność jest znacznie wyższa od skuteczności farb antykorozyjnych, przy doskonałym stosunku wartości do ceny.

Systemy napędowe w przemyśle uznaje się za główne odbiorniki energii. Sprawność energetyczna jest więc zagadnieniem kluczowym. Nowe, energooszczędne silniki bez użebrowania NORD DRIVESYSTEMS oferują wyższą sprawność niż wcześniejsze modele i w ten sposób przyczyniają się do obniżenia kosztów operacyjnych. Ich gładkie powierzchnie sprawdzają się szczególnie w przemyśle żywności i napojów.

Odnosząca już sukcesy seria NORDBLOC.1 została również rozszerzona. Dzięki zastosowaniu nowych, 2-stopniowych przekładni stożkowych obsługujących momenty obrotowe do 50 Nm, wysoko-wydajne motoreduktory walcowo-stożkowe (poza ślimakowymi) są obecnie dostępne również w wersji dla niskich zakresów obciążeń. Zapewniają one bardzo wysoką obciążalność mechaniczną i odporność na znaczne siły oddziałujące na wał wyjściowy. Nowe modele oferowane są w wersjach dla przełożeń od 3,03 do 47,67:1. Uzupełniają bieżącą serię, która teraz uwzględnia sześć wielkości dla momentu do 660 Nm.

Różne typy, wielkości, opcje i przełożenia przekładni i silników prowadzą często do rozszerzenia wersji napędów. Zmniejszenie zróżnicowania oferty może zaowocować optymalizacją procesów i kosztów. Wysokowydajne 2-stopniowe przekładnie stożkowe z silnikiem synchronicznym IE4, wtyczką i gotowym do użycia kablem oferują rozwiązanie dla intralogistyki dla branży napojowej. Zalety: znaczące ograniczenie zapasów części zamiennych; przyjazna użytkownikowi technologia plug-and-play; kompaktowa i oszczędzająca przestrzeń budowa oraz waga obniżona o 25% dzięki zastosowaniu lekkiej obudowy aluminiowej.

NORD rozszerzył zakres oferty przekładni przemysłowych do jedenastu wielkości. Czyni to NORD DRIVESYSTEMS jedynym producentem, który modułowych przekładni przemysłowych z momentem wyjściowym do 250,000 Nm w jednej obudowie Unicase. Założenia konstrukcyjne zostały opracowane przez NORD w 1981 i zapewniają one maksymalną odporność na obciążenia promieniowe i osiowe.

Zmniejszona częstotliwość przeglądów i skrócenie przestojów możliwe są dzięki stosowaniu konserwacji zapobiegawczej. Zbieranie, analizowanie i przesyłanie danych o napędzie i zastosowaniu umożliwia bieżące planowanie zadań konserwacyjnych w oparciu o wydajność produkcji. Koszty konserwacji są niższe, a trwałość eksploatacyjna napędu - wydłużona.

Od etapu rozpakowania, transportu i czyszczenia, napełniania, uszczelniania i znakowania do pakowania i paletyzowania, NORD DRIVESYSTEMS oferuje szeroki zakres niezawodnych, wydajnych i bezpiecznych rozwiązań dla branży produkcji napojów. Stanowisko NORD DRIVESYSTEMS na Targach CBST zlokalizowane będzie w budynku N1, kabina 1A02.

Stanowisko NORD DRIVESYSTEMS na Targach CBST zlokalizowane będzie w budynku N1, stoisko 1A02.

O firmie

Zatrudniając ponad 3,600 pracowników, NORD DRIVESYSTEMS opracowuje, produkuje i sprzedaje technologie napędów już od ponad 50 lat, będą dziś jednym z globalnych liderów w kompleksowych dostawach na rynki branżowe. Poza standardowymi napędami, NORD dostarcza koncepcje dla indywidualnych zastosowań i rozwiązania pod wymagania specjalne, np. napędy energooszczędne lub systemy z ochroną przeciwwybuchową. W roku rozliczeniowym 2016, sprzedaż wyniosła 560 mln Euro. Obecnie, NORD posiada przedstawicieli i partnerów handlowych w 89 krajach na całym świecie. Gęsta sieć handlowo-serwisowa gwarantuje optymalną dostępność, umożliwiając szybką realizację dostaw i obsługę ukierunkowaną na klientów. NORD produkuje bardzo szeroki zakres napędów obsługujących moment obrotowy od 10 Nm do ponad 250 kNm, silniki elektryczne w zakresie mocy od 0,12 kW do 1,000 kW i przetwornice częstotliwości z elektroniką do mocy 160 kW. Rozwiązania przetwornic oferowane są w wersjach do zabudowy w szafach sterowniczych oraz jako zdecentralizowane, zintegrowane jednostki napędów.