Wiadomości –
NORD na targach Tire Technology 2019
Szeroka gama produktów NORD DRIVESYSTEMS obejmuje również innowacyjne rozwiązania napędowe specyficzne dla przemysłu oponiarskiego: w technologii opon w 2019 nacisk zostanie położony na systemy LogiDrive, specjalne kołnierze wytłaczarki i moduł interfejsu PROFIsafe NORD SK TU4-PNS.

Bargteheide, 2019-03-05
W dniach 5-7 marca 2019 r. w Hanowerze odbędzie się główna wystawa technologii opon w Europie - NORD będzie uczestniczył w tym wydarzeniu. Firma zaprezentuje między innymi przyjazną dla serwisu i konserwacji technologię plug-and-play z najwyższymi poziomami wydajności i niezawodności. Modułowe systemy LogiDrive | PDF (703 KB) składają się z energooszczędnego silnika synchronicznego IE4 o mocy znamionowej do 5,5 kW, dwustopniowej przekładni walcowo-stożkowej i instalowanej w pobliżu silnika przetwornicy częstotliwości NORDAC LINK.
The extruder flanges can safely absorb the forces involved in the process. For the MAXXDRIVETM industrial gear units in sizes 5 to 11 with rated torques from 15 kNm up to 80 kNm, the NORD range includes extruder flanges for extremely high axial forces.
"Safety first" is particularly significant for the operation of plant and machinery. Therefore, as a supplement to its frequency inverters NORD offers the PROFIsafe module NORD SK TU4-PNS with integrated STO and SS1 with which safety functions can be implemented.
You can find NORD DRIVESYSTEMS at the Tire Technology 2019 in Hall 21 stand 8094.