Wiadomości –
Wydajne napędy, indywidualna obsługa
Amerykańska firma G.C. Evans produkuje urządzenia do chłodzenia, ogrzewania i pasteryzacji dla przemysłu spożywczego, które muszą działać niezawodnie. Z tego powodu G.C Evans stosuje solidne i trwałe motoreduktory NORD od ponad dziesięciu lat.

Bargteheide, 2019-05-16
Podczas kryzysu gospodarczego w 2008 r. Firma dokładnie przeanalizowała wszystkich swoich dostawców i zdecydowała się na stosowanie wyłącznie motoreduktorów NORD w przyszłości.„Były nie tylko tańsze niż napędy konkurencji, ale także zrobiły wrażenie dzięki wysokiej jakości i wyrafinowanym designie”, wspomina David McNamer. W tym czasie syn właściciela był odpowiedzialny za zakupy i jest zachwycony współpracą z NORD: „W początkowej fazie wysłali do nas specjalistę ds. Zastosowań, Jima Alt - żaden z naszych poprzednich dostawców nigdy nie wysłał do nas eksperta. ”
Wsparcie techniczne dostawcy napędu jest bardzo ważne dla G.C. Evans, ponieważ awaria silnika w jego fabryce spowodowałaby duże koszty dla klienta. Napędy NORD są teraz używane we wszystkich zakładach firmy. Na przykład w tunelu chłodzącym pojedynczy motoreduktor porusza 20 000 słoików z dżemami o łącznej masie 22 000 kg. Napęd ma stosunek prędkości 2500: 1 i pracuje z prędkością 0,6 rpm. Obudowa silnika jest chroniona przed korozją i ścieraniem dzięki procesowi powlekania nsd tupH, który ma wysoką odporność na chemikalia czyszczące, które są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym.
G.C. Evans był pod wrażeniem nie tylko wydajności napędów NORD, ale także osobistej obsługi David McNamer jest zachwycony: „Mieliśmy tego samego partnera do kontaktów, odkąd zostaliśmy ich klientem”.