Wiadomości –
Dwustopniowe przekładnie walcowo-stożkowe NORDBLOC.1 stosowane w centrum dystrybucji
W centrum dystrybucyjnym w Melbourne sortownia obsługuje do 25 000 paczek na godzinę. Do tej pory system sortowania paczek był najszybszy na piątym kontynencie i jest w pełni wyposażony w technologię napędową firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide, 2020-08-24
Zautomatyzowany system z ponad 1000 modułów technologii przenośników został zaprojektowany i wdrożony przez BCS. System umożliwia odbiór i skan paczek, nieprzerwane monitorowanie zakładu, kontrolę zakładu, szybkie sortowanie i załadunek na ciężarówki. Aby to zrealizować muszą zostać pokonane setki metrów i kilka poziomów. Często konieczna jest zmiana prędkości taśmy lub zmiana kierunku ruchu. Moc waha się od 0,37 kW do 5,5 kW
NORD DRIVESYSTEMS optymalnie dostosował wymagane systemy napędowe z motoreduktorami i zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości z własnej produkcji. Zastosowano dwustopniowe przekładnie stożkowe NORDBLOC.1, które NORD opracował ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań intralogistycznych. Przekładnie są wyjątkowo kompaktowe i łatwe w użyciu. Niemniej jednak oferują wysoką ładowność i długą żywotność. Szeroki zakres przełożeń prędkości (i = 3,58 do 70) umożliwia precyzyjną konfigurację dla odpowiednich wymagań. Ponieważ przekładnie można montować na wałach o różnych rozmiarach bez modyfikacji wałów, liczbę wariantów można zmniejszyć do rozsądnego poziomu.
Przetwornice częstotliwości są również specjalnie zaprojektowane do zastosowań w technologii przenośników. Najlepiej, jeśli są one montowane bezpośrednio na skrzynce zaciskowej silnika przekładniowego, aby zapewnić w pełni zintegrowane mechatroniczne jednostki napędowe do użytku w terenie. Seria NORDAC FLEX SK 200E obejmuje moc silnika od 0,25 do 22 kW. Interfejsy dla wszystkich popularnych magistrali polowych, np. Dostępne są przemysłowe protokoły Ethernet do łączenia w sieć i podłączania do systemu sterowania instalacją. W sortowni Toll IPEC są one stosowane z poziomymi taśmami, a także z przenośnikami pochyłymi. Są one również korzystnie stosowane w urządzeniach dźwigowych.