Wiadomości –
Pompy wyporowe zaprojektowane przez NORD i PSG
W typowym napędzie pompy sprzęgło zwykle stwarza największe problemy. Jako rozwiązanie tego problemu, dla nowej serii przesuwnych pomp łopatkowych firmy Blackmer®, NORD opracował specjalny wał drążony do raduktorów walcowych NORD, umożliwiający podłączenie pompy bez sprzęgła. Po udanym uruchomieniu testowym filia NORD w USA jest obecnie kluczowym dostawcą dla PSG.

Bargteheide, 2020-08-01
Istnieje kilka dobrych powodów, dla których warto zastosować rozwiązanie z wałem drążonym: Ilekroć dwa wały mają być połączone, muszą pozostać wyrównane. W przeciwnym razie mogą wystąpić dodatkowe obciążenia i wibracje, które skracają żywotność produktu. W konwencjonalnym systemie pomp i motoreduktorów problemem jest sprzęgło wymagane do połączenia. Nawet doświadczony technik potrzebuje trochę czasu, aby wyrównać różne elementy z podkładkami. Proces ten jest niezbędny nie tylko podczas pierwszej instalacji, ale także podczas każdej rutynowej konserwacji. Od czasu pojawienia się pomp napędzanych elektrycznie osiowanie wymagało największego wysiłku. Z powodu rosnącej konkurencji i mniej doświadczonych techników często zdarza się, że osoba odpowiedzialna za osiowanie wału jest pod presją czasu i działa tylko wzrokowo, akceptując fakt, że żywotność pompy może być zmniejszana z każdą niedokładnością.
Nigdy więcej nieoczekiwanych przestojów
Dzięki nowym, pompom GNX to już nie może sięprzydażyć. Blackmer® znacznie uprościł również instalację. Nowy projekt plug and play prawie nie wymaga czasu na integrację z systemem klienta. Dzięki przekładni NORD SK 771.1 zamontowanej bezpośrednio na samoregulującej się wysokowydajnej przesuwnej pompie łopatkowej zespół oferuje maksymalne natężenie przepływu wynoszące 325 l / min lub 587 l / min. Większe 3 i 4-calowe pompy Blackmer®, które osiągają moc do 37 kW i prędkości przepływu do 1893 l / min, też zostały odpowiednio przekształcone.
Innowacyjne rozwiązania, wysokiej jakości produkty i doskonała obsługa klienta były decydującymi argumentami dla Blackmer® do nawiązania współpracy biznesowej z NORD. Ponieważ pomysł okazał się tak skuteczny, Blackmer® teraz całkowicie polega na przekładniach firmy NORD.
https://www.nord.com/cms/en/solutions/references/othermarkets/cp_blackmer.jsp