Darmowe szkolenia online
W obecnej ciężkiej sytuacji spowodowanej przez rozprzestrzenianie się wirusa cześć osób została musi pracować w domu jedynie za pośrednictwem internetu.
Postanowiliśmy pomóc naszym Klientom oraganizując serię darmowych szkoleń prowadzonych przez naszych specjalistów bez konieczności wychodzenia z domu lub biura. Wystarczy komputer, tablet lub telefon z dostępem do internetu.
Poniżej spis tematów jakie omówiliśmy do tej pory oraz terminy i zbliżających się wydarzeń. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami którzy umożliwią Państwu udział w naszych prelekcjach.
Część 1: Silniki IE1...IE4
- Budowa silnika
- Straty mocy w silniku indukcyjnym
- Sprawność silnika względem obciążenia
- Regulacje prawne w zakresie klas efektywności
- Wymagane poziomy sprawności wg mocy silnika
- Różnice w budowie silników IE1, IE2, IE3
- Przeciążalność cieplna
- Budowa i sprawność silników IE4
- Silniki przyszłości IE5+
Część 2: Energooszczędność w systemach transportu wewnętrznego - Analiza efektywności NORDECO
- Aktualne oczekiwania rynku wobec systemów napędowych
- Co się wydarzyło w ostatnich latach w systemach transportu?
- TCO – co tak naprawdę generuje koszty ENDusera?
- Jak obniżyć koszty ponoszone na energię elektryczną?
- Energooszczędność a stan obciążeniaCo zrobić jeśli nasz system napędowy musi pracować w niedociążeniu?
- Co zrobić jeśli nasz system napędowy musi pracować w niedociążeniu?
- Rzeczywiste pomiary
Część 3: Przemysł 4.0, Postarzanie produktu, Hałas
- Przemysł 4.0 – co to oznacza? Przykład, że każdy z nas już się z tym zetknął.
- Postarzanie produktu – jak to łatwo można zrobić?
- Hałas - wyjaśnienie podstawowych pojęć.
Część 4: Przeciążalność mechaniczna motoreduktorów
- Charakterystyki obciążenia maszyn?
- Podstawowa definicja współczynnika pracy?
- Charakterystyka mechaniczna silnika asynchronicznego?
- Wpływ momentu bezwładności maszyny na wytrzymałość napędu?
- Zużycie zmęczeniowe motoreduktora?
- Wpływ warunków otoczenia na wytrzymałość motoreduktorów
Część 5: Najnowsze specjalizowane rozwiązania techniczne dla wybranych branż - seria motoreduktorów przemysłowych MAXXDRIVE
- Prezentacja zakresu serii MAXXDRIVE® oraz możliwości wykonania (mocowanie, uszczelnienia, smarowanie, chłodzenie, hamulce, sprzęgła)
- Rozwiązania specjalizowane:
- KRUSZYWA: układy napędowe młynów/suszarni bębnowych wyposażone w napęd rewizyjny (wolny bieg)
- DŹWIGNICE: seria napędów z wydłużoną centralą / redukcja wielkości korpusu silnika – praca w charakterystyce 87 Hz
- MIESZADŁA: rozwiązanie pozwalające na znaczny wzrost żywotności oraz redukcji wymaganych prac konserwacyjnych poprzez eliminację górnego szybkoobrotowego uszczelnienia
- EXTRUDERY: rozwiązanie oparte na łożysku oporowym zabudowanym w przyłączu kołnierzowym reduktora
- PIWOWARSTWO: układy napędowe kadzi filtracyjnych o regulowanej wysokości głowicy
- Seria MAXXDRIVE® XT – zaprojektowana dla przenośników taśmowych o wysokich prędkościach liniowych (brak wymogu stosowania zewnętrznych układów chłodzenia – zakres mocy do 4 MW)
- Prezentacja możliwości oprogramowania NORDCalc opartego na algorytmach obliczeniowych pozwalających na symulację stanów obciążenia oraz żywotności układu
Część 6: Nowoczesne rozwiązania w napędach dla przemysłu spożywczego
- Analiza zagrożeń
- Wymagania branży
- Dostępne rozwiązania
- Typowe problemy użytkowników
- Prawidłowa instalacja napędu
- Kierunki rozwoju
Część 7: Falowniki dla wygodnych, Zamknij / Otwórz / Reguluj
- Układy otwierania, zamykania i regulacji położenia klap, przepustnic i zasuw.
- Pozycjonowanie „level master”.
- Obsługa falownika dla wygodnych (Nordcon APP i Nordac Access BT).
Część 8: Typowe usterki i zabezpieczenie silników elektrycznych
- Budowa silnika asynchronicznego
- Typoszereg izolacji uzwojeń silników
- Analiza przyczyn na podstawie odbarwień silnika
- Prądy łożyskowe
- Rodzaje i cel stosowanych zabezpieczeń elektrycznych
- Zabezpieczenia termiczne pośrednie i bezpośrednie
- Zabezpieczenia silników falownikami
- Quiz – jaka to awaria
- Silniki elektryczne jutra