Nord Systemy Napędowe Sp. z o.o.
w Wiechlicach
Spółka NORD Systemy Napędowe Sp. z o.o., należąca do koncernu Getriebebau NORD została zawiązana przez Zarząd Grupy w 2017 roku.
Fabryka silników elektrycznych grupy NORD zlokalizowana jest na 6 ha działce, objętej podstrefą Szprotawa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest – Park.
Fabryka mieszcząca się w Wiechlicach jest trzecim na świecie tego typu zakładem produkcyjnym Grupy – pozostałe fabryki silników elektrycznych mieszczą się w Chinach i we Włoszech.
Rozpoczęcie budowy zakładu produkcyjnego silników elektrycznych grupy NORD odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku, a poprzedzone było uroczystością wmurowania kamienia węgielnego na terenach inwestycyjnych w Wiechlicach.
Inwestycja została oddana do użytku w maju 2019 roku, a budynek pod swoim dachem mieści 11 500 metrów kwadratowych. W skład zakładu produkcyjnego wchodzą: hala produkcyjna, strefa logistyki wraz z magazynem, warsztat, biurowiec oraz zaplecze socjalne.
Park maszynowy zakładu produkcyjnego w Wiechlicach składa się z bardzo nowoczesnych maszyn produkcyjnych, które są oparte na najnowocześniejszej technologii wytwarzania. Nasze działy produkcyjne ściśle ze sobą współpracują, wspierając nasz park maszynowy w celu zminimalizowania strat i optymalizacji działań produkcyjnych.
Dział Uzwajalni
Jako jedyny w Europie, a drugi na świecie (tuż po Chinach) wykonuje uzwojenia silników elektrycznych metodą ręcznego uzwajania. Sercem silników elektrycznych firmy NORD jest uzwojenie - wykonujemy je z niezwykłą dokładnością pod okiem wykwalifikowanej kadry, cechującej się precyzją i zdolnościami manualnymi. Umiejętności te są niezbędne w procesie produkcji uzwojeń silników elektrycznych.
Przy użyciu najwyższej klasy komponentów, nowoczesnych technologii produkcji oraz zastosowaniu zaawansowanej aparatury kontrolno-pomiarowej oddajemy w ręce klientów prestiżowy produkt.
Dział obróbki mechanicznej
Dział odpowiada za produkcję podstawowych elementów, z których składa się silnik elektryczny: stojan i wirnik. W procesie produkcji wirników niezbędny jest wał silnika oraz pakiet blach, które są ze sobą łączone w procesie wprasowywania. W kolejnym etapie produkcyjnym naszych wirników, są one prostowane, podlegają procesowi dokładnego szlifowania i toczenia na maszynach sterowanych numerycznie.
Dzięki zachowaniu ciągłości procesu produkcyjnego osiągamy najlepsze wyniki pomiarowe, zarówno wymiarowe jak i chropowatość powierzchni. Nasze wirniki podlegają również procesowi wyważania w celu zmaksymalizowania wydłużenia żywotności naszych produktów. Przy produkcji stojanów dział obróbki mechanicznej ma swój wkład przy wprasowywaniu stojanów w korpusy oraz ich obróbkę na powierzchniach styków z pokrywami.
Dział montażu
Dział zajmuje się montażem silników elektrycznych jedno i trójfazowych NORD. Silniki wykonywane są na bazie zleceń produkcyjnych, dostosowanych indywidualnie pod wymogi klienta. Każdy silnik elektryczny jest montowany i testowany przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi oraz testerów. Wykorzystujemy komponenty takie jak uzwojenia i wirniki, produkowane na miejscu przez naszą wykwalifikowaną kadrę, jak i od naszych dostawców zewnętrznych. Silniki wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym w Wiechlicach trafiają do szerokiej grupy klientów, rozlokowanych po całym świecie - w połączeniu z przekładniami NORD lub jako samodzielne jednostki.

Dział logistyki
Zajmuje się przyjęciem dostaw, wysyłką wyrobów gotowych oraz magazynowaniem materiałów, a jego głównym zadaniem jest zarządzanie i optymalizacja przepływu materiałów do działu produkcji w celu zmaksymalizowania wydajności operacyjnej i magazynowej wewnątrz i na zewnątrz zakładu. Za pomocą specjalistycznego sprzętu oraz dzięki wysokim kwalifikacjom naszych Pracowników sprawnie i z należytą dokładnością przeprowadzamy proces rozładunku oraz załadunku samochodów transportujących towar. W materiały niezbędne do produkcji silników elektrycznych zaopatrują nas zakłady NORD z Niemiec, Włoch oraz sąsiadujący z nami zakład produkcyjny w Nowej Soli.