nsd tupH
Zabezpieczenie antykorozyjne aluminium
Produkty pokrywane za pomocą NSD tupH są idealne do ekstremalnych warunków otoczenia i wymagań higienicznych.


NORD DRIVESYSTEMS ma teraz odpowiedź na wymagania stawiane technologii napędowej przy pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych, gdzie w wielu produktach pracują standardowe motoreduktory - jednakże bez konieczności użycia stali nierdzewnej i z wybitnym stosunkiem ceny do wydajności.Powierzchnia aluminiowa jest powlekana w specjalny sposób co czyni ją niezwykle odporną. Łącznie ze specjalnym procesem uszczelniania, warstwa ta jest do 7 razy twardsza niż aluminium będące podstawowym materiałem i do 1000 razy twardsza niż farby i lakiery - a co za tym idzie, ma bardzo niską charakterystykę zużycia. Zapewnia to wyjątkową ochronę przed korozją, ponieważ nie jest warstwą farby, która może się oderwać albo złuszczyć.
nsd tupH dla przemysłu spożywczego
- Zgodne z FDA Title 21 CFR 175.300
- Pprzeprowadzone zostały obszerne testy z różnymi środkami czyszczącymi
Zalety nsd tupH
- Odporna na korozję i zapobiega korozji kontaktowej
- Ułatwia czyszczenie powierzchni
- Odporna na kwasy i zasady (cały zakres pH)
- Zapobiega penetracji korozji, nawet w przypadku uszkodzenia
- Nie łuszczy się
- Opłacalna alternatywa dla stali nierdzewnej
- Lżejsza od stali nierdzewnej
nsd tupH do pracy w ekstremalnych warunkach
- Czyszczenie chemiczne (spłukiwanie całego zakresu PH)
- Wysoka wilgotność otoczenia
- Obszary morskie i przybrzeżne
- Przemysł spożywczy i napoje
- Wyposażenie dla mycia samochodów
- Mleczarnie
- Przemysł farmaceutyczny
- Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
Testy przeprowadzane na aluminiowych częściach korpusów poddanych obróbce powierzchniowej
- Powstawanie pęcherzy zgodnie z ASTM D714
- Korozja zgodnie z ASTM D610-08
- Zarysowania zgodnie z ASTM D1654-08
- Test na mgłę solną zgodnie z ASTM B117-09
- Test grawelometrem zgodnie z ASTM D3170
- Badanie w rozpylonej solance zgodnie z DIN EN ISO 9227
- Badanie metodą siatki nacięć zgodne z DIN EN ISO 2409
nsd tupH Zabezpieczenie Antykorozyjne Aluminium
- Uszlachetnienie powierzchni
- Brak odprysków
- Odporność na korozję jak stal szlachetna
- Brak złuszczeń
- Brak korozji podpowierzchniowej
- Zgodność z normą FDA Title 21 CFR 175.300
Produkty poddane obróbce za pomocą NSD Tuph są optymalne dla ekstremalnych warunków otoczenia i wymagań higienicznych.
Dostępne produkty z powłoką nsd tupH
Zestawienie zalet | Lakier |
Powłoka niklowa i niklowo-teflonowa |
Stal nierdzewna | nsd tupH |
Brak złuszczeń powłoki | -- | -- | ++ | ++ |
Brak powłoki | -- | -- | ++ | ++ |
Odporność na korozję | + | + | ++ | ++ |
Koszty | + | + | -- | + |
Ciężar | ++ | ++ | -- | ++ |
Dostępny paleta produktów | + | + | -- | + |
Nierównomierna powłoka | -- | - | ++ | ++ |
Przewodność cieplna | + | + | -- | + |
Odporność na zarysowania | -- | -- | ++ | + |