Nowość w korpusie jednoczęściowym
Nowe przekładnie przemysłowe
o momencie obrotowym do 200.000 Nm
Dzięki opracowaniu nowych przekładni przemysłowych firma NORD poszerzyła swoją paletę produktów o wyroby o momentcie obrotowym na wale wyjściowym: 60000 Nm, 90000 Nm, 135000 Nm oraz 200000 Nm. Przekładnie te opracowano na bazie sprawdzonej koncepcji korpusu jednoczęściowego. Firma NORD jest jedynym z niewielu producentów oferującym przekładnie przemysłowe w takiej formie o momentach obrotowym powyżej 90 000 Nm.

Obróbka mechaniczna korpusu następuje przy jednym zamocowaniu na nowoczesnych, sterowanych numerycznie centrach obróbkowych CNC. Korpusy jednoczęściowe zapewniają najwyższą dokładność wykonania, sztywność i wytrzymałość oraz wysoką dokładność montażu współpracujących ze sobą elementów przekładni. Dzięki optymalnemu rozplanowaniu położenia gniazd łożyskowych i osi wałów, korpus jednoczęściowy umożliwia uzyskanie zwartej budowy. Zastosowanie odpowiednio dużych łożysk tocznych jest podstawą wysokiej trwałość przekładni.

Przekładnia przemysłowa z pompą kołnierzową

Przekładnia przemysłowa z przekładnią pomocniczą

Przekładnia przemysłowa z blokadą ruchu wstecznego

Podpora reakcyjna z elementem elastycznym do przedkładni przemysłowych

Przekładnia przemysłowa na ramie silnika

Przekładnia przemysłowa z wentylatorem osiowym

Przekładnia przemysłowa z wentylatorem osiowym i dodatkową osłoną

Przekładnia przemysłowa, wersja z wałem drążonym z pierścieniem zaciskowym

Przekładnia przemysłowa z wałem wyjściowym po obu stronach
Zalety korpusu jednoczęściowego uzupełniane są dodatkowo przez korzyści wynikające z systemu modułowego. System ten gwarantuje niezmienną wysoką jakość i sprawia, że przekładnie posiadają duże możliwości dostosowawcze, tzn. możliwe jest łatwe dopasowanie ich podzespołów do potrzeb klienta. Kolejną zaletą wspomnianych napędów firmy NORD jest także ich modułowość w zakresie dostępnych przełożeń, w położeniu wałów napędowych oraz opcjonalnych podzespołach.

Przekładnia przemysłowa ze sprzęgłem hydraulicznym / turbo

Przekładnia przemysłowa walcowa z adapterem silnika

Przekładnia przemysłowa z pompą kołnierzową i smarowaniem obiegowym

Przekładnia przemysłowa z dodatkową chłodnicą

Przekładnia przemysłowa z kołnierzem wyjściowym i powiększonym rozstawem łożysk