Nowa przetwornica częstotliwości SK 540E
Najnowszy etap w ewolucji serii przetwornic częstotliwosci SK 500E firmy NORD. Elastyczny system modułowy dla automatyki..
Elastyczna
- Dodatkowy, uniwersalny interfejs umożliwia połączenie systemów enkoderów SSI i BISS, Hiperface, ENDAT z profilem 2.1, SIN/COS 1Vss, CANOPEN i HTL lub enkoderó przyrostowych TTL
Inteligentna
- Zintegrowana funkcjonalność PLC umożliwia samodzielną realizację lub zarządzanie prostymi zastosowaniami napędowymi i procesami.
Otwarta
- Eksploatacja silników asynchronicznych
- „Open Loop“- and „Closed Loop“ operation of PM synchronous motors
WŁAŚCIWOŚCI: SK 540E / SK 545E zintegrowana funkcjonalność PLC i interfejs uniwersalnego enkodera
SIZES 1 - 4 (0,25 - 7,5 kW):
- Funkcja bezpieczeństwa "Bezpieczne zatrzymanie" zgodnie z normą EN 954-1
- Wbudowany interfejs CANopen
- Wejście enkodera przyrostowego (TTL)
- Sterowanie pozycjonowaniem POSICON
- Dodatkowe przyłącza dla sygnałów sterujących
- Bezczujnikowe sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD)
- Filtr sieciowy klasy C2, klasy C1 do 5 m
- Sterowanie elektromechanicznym hamulcem zatrzymującym
- Moduł hamujący dla rezystora hamowania
- Interfejs diagnostyczny RS 232
- 4 przełączalne zestawy parametrów
- Wszystkie standardowe funkcje napędu
- Automatyczna adaptacja strumienia magnetycznego (funkcja oszczędzania energii)
- Regulator procesu/ Regulator PID
- Jednolita struktura parametrów
- Łatwa obsługa
- Wszystkie powszechnie stosowane systemy magistralowe
- Ustawienia fabryczne dla budowy maszyn
- Skalowanie wartości wskaźników
- Wysoka jakość regulacji i szybki czas reakcji