Inteligentne standardowe napędy
zapewniają dynamikę i precyzję serwonapędów
W połączeniu z zaawansowaną elektroniką falownika dla inteligentnej funkcjonalności sterowania, standardowe silniki asynchroniczne zapewniają sprawność IE2 i IE3, a silniki synchroniczne IE4 z magnesem trwałym mogą osiągać dynamikę i zwrotność na poziomie serwonapędów. W oparciu o najnowocześniejsze falowniki do zamontowania na silniku, ścianie lub w szafie sterowniczej, firma NORD DRIVESYSTEMS wdrożyła bardzo precyzyjne zadania pozycjonowania, bezpieczne zastosowania i zaawansowane funkcje takie jak synchronizacja, skoordynowane działanie wieloosiowe, kontrola uzwojenia i nożyce latające.

Systemy te są znacznie bardziej ekonomiczne od typowych rozwiązań technologii serwo, ponieważ koszty zakupu są znacznie niższe i jest znacznie większa różnorodność dostępnych komponentów systemu, włącznie z bardzo wszechstronnym programem przekładni zębatych, który umożliwia szeroki wachlarz konfiguracji dopasowanych do klienta.
Falowniki posiadają mikroprocesor czasu rzeczywistego (czas cyklu 10 ms) i obsługują swobodne programowanie funkcji związanych z napędem zgodnie z normą IEC 61131, aby odciążyć zewnętrzne sterowniki PLC. 200% rezerwa mocy na przeciążenia zapewnia wysokie bezpieczeństwo działania, na przykład w systemach dźwigowych i podnośnikowych. Wykorzystując technologię sterowania wektorowego, sterowniki te osiągają doskonałą regularność przy elastycznych obciążeniach i prawie od stanu spoczynku do prędkości znamionowej silnika, nawet bez enkodera.
Ponadto, napędy zapewniają wysoki moment rozruchowy, można także wdrożyć sprzężenie zwrotne zależne od prędkości. Najwyższej klasy falownik SK 540E z szafy sterowniczej integruje uniwersalny interfejs enkodera dla SSI, BISS, EnDat profile 2.1 i Hiperface. Szereg technologii zdecentralizowanych falowników NORD pokrywa zakres wydajności do 22 kW, podczas gdy urządzenia w szafach tylko do 160 kW. Niemiecki ekspert od napędów dostarcza napędy mechatroniczne na pełną skalę, produkując motoreduktory i zespoły elektroniczne oraz programując funkcje logiczne we własnym zakresie.