Silniki elektryczne
Duża moc, niskie zużycie
Silniki elektryczne NORD mają wysoką sprawność, są wyjątkowo wytrzymałe i mogą być łączone ze wszystkimi naszymi przekładniami. Twoja korzyść: maksymalna elastyczność!
Silniki elektryczne
Wysoka moc, niskie zużycie energii
NORD dostarcza szeroki zakres silników elektrycznych, które spełniają wszystkie standardowe przepisy i normy dotyczące sprawności obowiązujące na świecie. Nasze silniki są używane w wielu zastosowaniach ze względu na wysoką moc i wytrzymałość, ale również możliwość połączenia ze wszystkimi przekładniami NORD.
Sprawdzają się w mieszadłach, przenośnikach, intralogistyce i branży spożywczej: Silniki elektryczne NORD znajdują się tam, gdzie wymagana jest wysoka wydajność. Pracują niezawodnie przez wiele lat, przy zachowaniu bardzo wysokiej sprawności (do 95%). Pozwala to obniżyć koszty eksploatacyjne klientów i chronić środowisko naturalne.
Korzyści z zakupu silników elektrycznych NORD:
- Maksymalna sprawność
Nasze silniki elektryczne spełniają wymagania aktualnej normy IEC 60034-30-1:2014 oraz EUP 640/2009 – nawet energooszczędne silniki synchroniczne zaklasyfikowane są do klasy sprawności IE4. - Najwyższa jakość
Wszystkie silniki produkujemy we własnym zakładzie, zgodnie z najbardziej wymagającymi normami. - Wysoka dostępność
Dzięki produkcji wszystkich elementów w naszym zakładzie, możemy szybko dostarczać nasze wszystkie silniki elektryczne do odbiorców na całym świecie. - Wysoka elastyczność
Dzięki identycznym wymiarom silników, możliwe jest wykonanie w innej klasie sprawności bez konieczności wprowadzania modyfikacji mechanicznych.
Nasze silniki elektryczne cechuje moc i ekonomika
Napędy elektryczne w zastosowaniach przemysłowych zużywają nawet 70 procent całej wymaganej energii. Dla wielu przedsiębiorstw stwarza to ogromny potencjał do optymalizacji
Dlatego NORD opracował serię energooszczędnych silników elektrycznych wysokiej mocy. Omawiane silniki wolnostojące cechuje bardzo wysoka sprawność, w pewnym zakresie przekraczająca wymagania aktualnych norm unijnych.
Energooszczędne silniki elektryczne NORD sprawdzają się prawie w każdym zastosowaniu. Szczególnie ekonomiczna seria IE4 dostępna jest w trzech wielkościach z mocą od 1,1 do 5,5 kW.
Czy chciałbyś obniżyć znacząco ponoszone koszty energii? Dowiedz się więc więcej na temat naszych energooszczędnych silników synchronicznych IE4!
Kliknij tutaj
Silniki elektryczne do zastosowań specjalnych
W niektórych zastosowaniach, standardowe silniki nie mogą być używane, np. z powodu trudnych warunków otoczenia, skrajnie wysokich obciążeń lub zagrożenia wybuchem
Aby sprostać takim warunkom, nasza oferta obejmuje silniki specjalne o mocy od 0,12 do 30 kW: Wykonanie przeciwwybuchowe dostępne jest dla atmosfer pyłowych i gazowych. Nasze silniki posiadają certyfikaty ATEX, IECEx i HazLoc.
Sprawdź jak sobie radzą nasze silniki wolnostojące w skrajnie trudnych warunkach panujących w stalowni!
Zobacz film