Céréales
SYSTÈMES D’ENTRAÎNEMENT POUR LE SECTEUR CÉRÉALIER
NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions complètes pour les besoins particuliers de l'industrie céréalière. NORD facilite les activités de remplissage, de stockage et de vidange des silos à grains, ainsi que tous les procédés de transformation et de production de l'industrie céréalière. Grâce à son savoir-faire approfondi en matière d'applications et à son support technique de dimension internationale, NORD propose des solutions d'entraînement complètes.

Convoyeurs à raclettes
Les convoyeurs à raclettes peuvent être utilisés pour mesurer ou transporter des matières en vrac d’un processus à l’autre. Leur conception flexible permet une adaptation à quasiment chaque configuration d’usine. Ils sont parfaits pour la manutention de matières sèches, fluides dans un concept entièrement fermé avec des avantages au niveau de la sécurité et de l’environnement. Le convoyeur à raclettes a comme bénéfices une abrasion minimale des produits pendant le transport et moins de puissance requise par volume de matières que d‘autres types de convoyeurs. La conception compacte et polyvalente de NORD DRIVESYSTEMS est adaptée à quasiment toute configuration d’usine.
- Montage par patte, bride ou arbre
- Carter en fonte UNICASE
- AUTOVENTTM aide à prévenir les dommages de paliers et réducteurs
- Les motoréducteurs hélicoïdaux à couple conique 90.1 offrent des réducteurs à durée de vie infinie et des forces radiales autorisées élevées
- Motoréducteur à arbres parallèles en tant qu’alternative dans un espace limité

Transporteurs à courroie
Les transporteurs à courroie sont utilisés pour une capacité plus élevée, le transport longue distance et à une sortie unique avec puissance faible pour des matières statiques sur la courroie en vue du transport horizontal et/ou incliné de matières.
- Couples hydrauliques ou variateur pour démarrage en douceur
- Option d’arrêt retour pour éviter le retour de flux de matières
- Solutions d’étanchéité spéciales
- Frette de serrage pour fixation simple
- Console de couple, bras de réaction

Vannes rotatives/chargeurs/vannes à glissière
Les matières en vrac peuvent être régulées, mesurées et dosées par une vanne rotative, un chargeur ou une vanne à glissière pour garantir le flux de matières correct dans le processus. Le positionnement exact et des vitesses constantes mais flexibles ont de l’importance et peuvent être régulés avec des moto-réducteurs NORD.
- Versions résistantes à la corrosion disponibles par de nombreuses applications
- Option de fonctionnement avec inversion pour supprimer le blocage de matières (par ex. des pierres)
- Montage par patte, bride ou arbre
- Conception à faible encombrement
- Solutions d’étanchéité spéciales

Récupérateur de silo rotatif à vis
Les récupérateurs de silo rotatifs à vis se chargent de retirer les restes de matières du fond du silo. Des solutions de contrôle de couple intelligentes et des modes de direction inverse intégrés protègent l’application contre les surcharges causées par des matières de plus grande taille ou plus dures.
- Carter en fonte UNICASE
- Montage par patte, bride ou arbre
- Concepts de paliers renforcés pour les charges axiales et radiales élevées
- Électronique d’entraînement intelligente et contrôle de couple

Transporteurs à vis sans fin
Les transporteurs à vis sans fin ont une vis entre les paliers qui tourne dans un carter et transporte par conséquent les matières. Sur une distance spécifique, les matières en vrac transportées dans une direction horizontale, inclinée ou verticale peuvent être précisément mesurées à travers la caisse.
- Carters de réducteur UNICASE
- Joints d’arbre spéciaux pour chaque environnement
- Facilité de montage et de démontage
- Élimine la nécessité de montage du moteur en hauteur, des poulies et des courroies

Élévateurs à godets
Des élévateurs à godets sont utilisés pour le transport vertical de matières en vrac. NORD DRIVESYSTEMS fournit des solutions flexibles pour des applications ayant même des couples élevés.
- Option d’arrêt retour pour éviter le retour de flux de matières
- Entraînement auxiliaire avec embrayage à roue libre et codeur incrémental disponible pour le mode de maintenance
- Solutions d’étanchéité spéciales
- Couples hydrauliques ou variateur pour démarrage en douceur
- Base pivotante
- Moteurs montés directement ou selon IEC
Motoréducteur à arbres parallèles MONOBLOC
Le système compact et performant
Motoréducteur à couple conique MONOBLOC
Puissant et éprouvé
Réducteurs à arbres parallèles MAXXDRIVE® XC
Réducteurs industriels
Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE XT
Réducteurs industriels
Motoréducteur à couple conique NORDBLOC.1
Performance et design
Réducteurs à vis sans fin UNIVERSAL SI
Modulaires et flexibles
NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence
Flexibilité accrue et réduction des coûts
NORDAC PRO - SK 500E - Variateur de fréquence
Haute fonctionnalité, puissance maximale
Protection contre les explosions de poussières
Moteurs antidéflagrants
Protection contre les explosions de gaz
Moteurs antidéflagrants
Arnreiter
Des systèmes d'entraînement utilisés dans les convoyeurs d'un moulin à grains
Dans les moulins de la société Arnreiter Mühle GmbH, les entraînements NORD antidéflagrants facilitent la transformation des céréales et graines. Ils actionnent les systèmes de transport et de distribution de manière fiable et ininterrompue.