Notizie –
Azionamenti NORD con trattamento superficiale nsd tupH
Robusti e affidabili anche nelle condizioni più critiche. Nel suo centro di lavorazione di frutti di mare, Krijn Verwijs si affida ai sistemi di azionamento NORD resistenti alla corrosione.

Bargteheide, 2018-04-03
Diverse centinaia di motoriduttori classe 1,5 kW tengono in movimento i nastri trasportatori nel centro di lavorazione di frutti di mare di Krijn Verwijs . L'aria carica di sale portava gli azionamenti tradizionali a raggiungere rapidamente i limiti di efficienza: i motoriduttori in ghisa installati mostravano i primi segni di ruggine dopo poche settimane e dovevano essere sostituiti al massimo dopo due anni. Anche con buoni rivestimenti protettivi o verniciature non era possibile fermare la corrosione in condizioni ambientali così aggressive. L'acciaio inox non costituiva in questo caso una buona soluzione alternativa a causa del surriscaldamento degli azionamenti o per la prolungata fase di raffreddamento necessaria prima della pulizia.
La soluzione: azionamenti NORD in alluminio con trattamento superficiale nsd tupH . Con il trattamento nsd tupH nessun materiale destinato a scrostarsi viene applicato. Al contrario, il trattamento superficiale crea uno strato di base che aderisce in modo permanente al substrato. Sulla base di un processo elettrolitico, questo trattamento conferisce alla custodia di alluminio una resistenza alla corrosione simile a quella dei prodotti in acciaio inox. La superficie resistente ai graffi diventa pertanto sei volte più dura delle leghe in alluminio non trattate e mille volte più dura della vernice.
Rispetto agli azionamenti tradizionali in ghisa i costi per l'acquisto dei sistemi in alluminio con finitura nsd tupH sono sicuramente più elevati, tuttavia la loro durata è sensibilmente più lunga. Inoltre vengono meno i costi da sostenere per l'acquisto di motori di ricambio e il relativo impegno per l'installazione. Bram de Visser, Service Manager presso Krijn Verwijs: “Con la nuova soluzione NORD non dobbiamo più preoccuparci degli azionamenti. Ci aspettiamo che gli azionamenti con nsd tupH durino come minimo cinque volte più a lungo dei vecchi motoriduttori”.
Il trattamento nsd tupH è disponibile per tutti i prodotti NORD in alluminio.
IN SINTESI: I vantaggi di nsd tupH
- Resistenza alla corrosione
- Resistenza ad acidi e alcali
- Facilità di pulizia
- Resistenza simile a quella dell'acciaio inox
- Non si scrosta
- Più leggero dell'acciaio inox
- Alternativa economica all'acciaio inox
- Migliore dissipazione del calore rispetto all'acciaio inox