Notizie –
Trattamento superficiale nsd tupH: un’alternativa all’acciaio inossidabile
Con la finitura superficiale nsd tupH, NORD offre una protezione anticorrosione estremamente efficace per riduttori, motori lisci, convertitori di frequenza e avviatori motore in alloggiamenti in alluminio fuso ottimizzati wash-down. Gli azionamenti sono facili da pulire e ampiamente insensibili agli acidi e agli alcali.

Bargteheide, 2020-05-20
Il trattamento superficiale nsd tupH di NORD DRIVESYSTEMS crea uno strato protettivo che aderisce un modo permanente al materiale di base. A differenza delle vernici o dei rivestimenti questo strato non può sfaldarsi o staccarsi. Qualsiasi danno rimarrà locale e non si diffonderà. Persino la pulizia dei riduttori con idropulitrici ad alta pressione o l'uso a contatto con fluidi aggressivi non presentano alcun problema. Gli azionamenti nsd tupH rappresentano pertanto un’alternativa efficace ai motoriduttori verniciati o alle varianti in acciaio inossidabile. A differenza degli azionamenti in acciaio inossidabile, spesso disponibili solo in poche versioni sul mercato, un trattamento nsd tupH può essere implementato per quasi tutti i prodotti NORD (riduttori, motori lisci, elettronica di azionamento) in alluminio. Gli azionamenti NORD con nsd tupH sono conformi a FDA Title 21 CFR 175.300 e sono quindi adatti per applicazioni alimentari.