Al momento non ci sono prodotti nel tuo carrello.
NORD DRIVESYSTEMS Group
The new DuoDrive
A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.
DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON
Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.
Inverter NORDAC PRO
Motore IE5+
LogiDrive
Seleziona un gruppo di prodotti e crea una nuova configurazione. Il portale myNORD ti offre assistenza rapida e concreta nel tuo lavoro quotidiano. E semplifica i nostri processi aziendali condivisi.
NORD produce una gamma molto diversificata di riduttori per coppie da 10 Nm a oltre 250.000 Nm, fornisce motori elettrici nella gamma di potenza da 0,12 a 1.000 kW e produce anche l'elettronica di potenza necessaria fino a 160 kW utilizzando convertitori di frequenza. La tecnologia di azionamento è la nostra sfida quotidiana. Insieme vogliamo soddisfare i vostri desideri e le vostre esigenze in alta qualità. Come una squadra che agisce in modo sicuro, dinamico e con la necessaria spinta - sfidateci!
Grazie alla nostra rete di assistenza globale possiamo garantire i nostri servizi in tutto il mondo. Tra questi rientrano la gestione di riparazioni, consegne di ricambi e assistenza in loco nel Paese del cliente senza complicazioni organizzative. I tuoi referenti locali ti aiutano anche quando hai bisogno di assistenza a livello nazionale.
Benvenuto al nostro stand
Il sistema modulare NORD DRIVESYSTEMS fornisce soluzioni applicative per oltre 100 settori industriali.
Intralogistica, industria alimentare e delle bevande, movimentazione di materiali sfusi, gru, acciaio e metalli, industria dei cereali
LogiDrive, manutenzione predittiva, protezione contro la corrosione, sistemi modulari, assistenza alla messa in funzione, servizio di emergenza 24/7, TCO
I clienti affezionati
NORD DRIVESYSTEMS nel mondo
NORD DRIVESYSTEMS è rappresentata in tutto il mondo. Qui trovi tutte le sedi e i dati di contatto – a Bargteheide, la nostra sede centrale, e in tutto il mondo.