• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Retrospettiva della Hannover Messe 2019 - NORD presenta le novità: dai riduttori industriali alla soluzione Bluetooth

Alla Hannover Messe 2019, all'inizio di aprile, NORD ha presentato soluzioni innovative per le sfide tecniche di azionamento del settore.

Elettronica di azionamento in rete e funzioni dell'Industry 4.0 presso SPS IPC Drives

NORD DRIVESYSTEMS presenta alla SPS IPC Drives (padiglione 3, stand 218) le innovazioni nel campo dell'elettronica di azionamento. In particolare, la nuova serie costruttiva NORDAC LINK, che è stata sviluppata per gli impianti di intralogistica in rete con molteplici assi motore, convince per l'elevata facilità d'uso.

NORD DRIVESYSTEMS alla CBST 2017 in Cina

Dal 22 al 24 novembre 2017 si svolge a Shanghai l'ottava China International Beverage Industry Exhibition on Science and Technology (CBST). Anche NORD DRIVESYSTEMS, uno dei produttori leader a livello mondiale di azionamenti, sarà presente quest'anno.

Convertitore con certificazione ULC per il mercato canadese

I convertitori di frequenza di NORD DRIVESYSTEMS con una potenza fino a 90 kW dispongono ora della certificazione UL per il Canada oltre alla certificazione già ottenuta per gli Stati Uniti.

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

NORD DRIVESYSTEMS news

[missing name]

Germany

Career

There is a wide range of entry opportunities for your career at NORD. Let us develop your individual path to success together.

More information