Wiadomości –
System konserwacji zapobiegawczej od NORD
Dzięki rozwiązaniom napędowym firmy NORD DRIVESYSTEMS dane dotyczące napędu i stanu mogą być rejestrowane regularnie lub na stałe w celu optymalizacji bezpieczeństwa pracy i wydajności maszyn i urządzeń. Na podstawie tych informacji można również opracować koncepcje konserwacji predykcyjnej.

Bargteheide, 2020-01-27
Celem konserwacji zapobiegawczej jest proaktywne utrzymywanie optymalnego stanu maszyn i instalacji oraz wykrywanie zmian na wczesnym etapie w celu ograniczania przestojów i zwiększania wydajności całej instalacji. Konserwacja zorientowana na badanie stanu zastępuje tradycyjną konserwację opartą o realizację prac utrzymaniowych w ustalonych przedziałach czasowych. Wykrywanie i unikanie niedopuszczalnych stanów operacyjnych na wczesnym etapie zapobiega nieplanowym przestojom i awariom. Konserwacja predykcyjna pozwala na planowanie przestojów maszyn i instalacji w oparciu o rzeczywiste dane procesowe i napędowe. Dla operatorów maszyn i instalacji korzystających z technologii napędowych NORD przekłada się to na zmniejszenie kosztów obsługi i materiałów, jak również na zwiększoną dostępność instalacji. Dalszymi zaletami są dłuższy okres eksploatacji maszyn i podzespołów oraz optymalna kosztowo i łatwa do zaplanowania konserwacja.