Wiadomości –

Napędy NORD z obróbką powierzchniową nsd tupH

Solidne i niezawodne – nawet w ekstremalnie ciężkich warunkach. W swoim zakładzie produkcyjnym, holenderski przetwórca małży Krijn Verwijs używa odpornych na korozję rozwiązań napędów NORD.

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Bargteheide, 2018-04-03

Setki motoreduktorów o mocy 1,5 kW napędza taśmy przenośników w zakładzie przetwórczym Krijn Verwijs . Powietrze nasycone solą powoduje raczej szybkie zużycie napędów konwencjonalnych. Zupełnie nowe żeliwne motoreduktory noszą pierwsze ślady rdzy już po kilku tygodniach, a okres ich eksploatacji wynosi około dwa lata, po czym muszą być wymienione. Nawet dobre powłoki lub farby ochronne nie są w stanie znacząco opóźnić początków korozji w tak agresywnych warunkach otoczenia. Stal nierdzewna nie okazała się być właściwą alternatywą dlatego, że napędy bardzo nagrzewają się i wymagają długiego czasu chłodzenia przed czyszczeniem.

Rozwiązanie: Aluminiowe napędy NORD z obróbką powierzchniową nsd tupH . W przypadku obróbki nsd tupH nie jest nakładany żaden materiał - więc brak ryzyka łuszczenia powłoki. Zamiast tego, obróbka powierzchni tworzy warstwę bazową, która trwale wiąże się z podłożem. W oparciu o proces elektrolizy, obróbka ta daje obudowie aluminiowej odporność korozyjną podobną do stali nierdzewnej. Powierzchnia odporna na zarysowanie jest także sześciokrotnie twardsza niż nieobrobiony stop aluminium i tysiąc razy twardsza od lakieru.

Koszty zakupu systemów aluminiowych z powierzchniami nsd tupH mogą być wyższe w porównaniu z napędami konwencjonalnymi wykonanymi z żeliwa, ale wynagradza to znacznie dłuższy okres eksploatacji. Ponadto, wyeliminowane są koszty wymiany silników i związany z tym wysiłek podczas instalacji. Bram de Visser, Kierownik Działu Serwisowego w firmie Krijn Verwijs: „Dzięki nowemu rozwiązaniu NORD nie musimy się już martwić o systemy napędów. Oczekujemy, że napędy z obróbką nsd tupH będą trwać co najmniej pięć razy dłużej niż stare motoreduktory.”

Obróbka nsd tupH jest dostępna dla wszystkich produktów NORD wykonanych z aluminium.

W SKRÓCIE: Zalety nsd tupH

  • Odporność na korozję
  • Odporność na kwasy i zasady
  • Łatwe czyszczenie
  • Trwałość podobna do stali nierdzewnej
  • Brak łuszczenia
  • Lżejszy od stali nierdzewnej
  • Opłacalna alternatywa dla stali nierdzewnej
  • Zdolność dyssypacji ciepła bardziej efektywnie niż w przypadku stali nierdzewnej