Zboże
Rozwiązania napędowe dla przemysłu zbożowego
NORD DRIVESYSTEMS oferuje kompletne rozwiązania dla specjalnych wymagań przemysłu zbożowego. NORD wspiera Twoje silosy i zakłady w zakresie napełniania, przechowywania, opróżniania oraz procesy przetwarzania i produkcji różnych produktów przemysłu zbożowego. Dzięki dogłębnej wiedzy na temat zastosowań i ogólnoświatowej pomocy technicznej firma NORD oferuje kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła.

Przenośniki zabierakowe
Przenośniki zgrzebłowe mogą być używane do odmierzania lub transportu materiałów sypkich z jednego procesu do drugiego. Elastyczna konstrukcja pozwala na dostosowanie do niemal każdej konstrukcji zakładu. Są idealne do przenoszenia suchych, sypkich materiałów w całkowicie zamkniętej konstrukcji z korzyściami dla bezpieczeństwa i środowiska. Zalety przenośnika zgrzebłowego obejmują minimalne ścieranie produktu podczas transportu i wymagają mniejszej mocy na objętość materiału niż inne typy przenośników. Kompaktowa i wszechstronna konstrukcja NORD DRIVESYSTEMS pasuje do prawie każdego typu zakładu.
- Montaż na łapach, wale lub na kołnierzu
- Żeliwny korpus UNICASE®
- AUTOVENTTM pomaga zapobiegać uszkodzeniom łożysk i przekładni
- Motoreduktory walcowo-stożkowe 90.1 oferują nieskończoną żywotność kół zębatych i wysokie dopuszczalne siły promieniowe
- Motoreduktory walcowe w korpusie płaskim jako alternatywa gdy przestrzeń jest ograniczona

Przenośniki taśmowe
Przenośniki taśmowe są używane do przenoszenia z większą wydajnością, na dużych odległościach i z pojedynczym wyjściem przy małej mocy z materiałem statycznym na taśmie do transportu poziomego i/lub pochyłego. NORD DRIVESYSTEMS oferuje szeroką gamę 2-stopniowych motoreduktorów walcowo-stożkowych do osiągania dużych prędkości taśmy.
- Sprzęgła hydrauliczne lub przetwornice częstotliwości do łagodnego rozruchu
- Opcjonalna blokada ruchu wstecznego zapobiegająca przepływowi powrotnemu materiału
- Specjalne uszczelnienia
- Pierścień zaciskowy ułatwiający montaż
- Ramię reakcyjne, wspornik reakcyjny

Dozowniki celkowe /podajniki / zasuwy
Materiał sypki można regulować, mierzyć i dozować za pomocą zaworu obrotowego, podajnika lub zasuwy, aby zapewnić prawidłowy przepływ materiału w procesie. Dokładne pozycjonowanie i stałe, ale elastyczne prędkości są ważne i można je regulować za pomocą motoreduktorów firmy NORD DRIVESYSTEMS.
- Dostępność wersji odpornych na korozję do wielu zastosowań
- Dostępność wersji do pracy rewersyjnej, które umożliwiają usuwanie przeszkód w przepływie materiału (np. kamieni)
- Montaż na łapach, kołnierzu lub bezpośrednie zawieszenie na wale
- Konstrukcja zajmująca mało miejsca
- Specjalne uszczelnienia

Obrotowych rekultywatory ślimakowe silosów
Usuwanie resztek materiału z gruntu silosu jest realizowane za pomocą obrotowych rekultywatorów ślimakowych. Dołączone inteligentne rozwiązania kontroli momentu obrotowego i tryby odwróconego kierunku chronią aplikację przed przeciążeniami powodowanymi przez większe, twardsze materiały. NORD DRIVESYSTEMS umożliwia to dzięki precyzyjnym i elastycznym przetwornicom częstotliwości.
- Żeliwny korpus jednoczęściowy UNICASE®
- Montaż na łapach, kołnierzu lub bezpośrednie zawieszenie na wale
- Wzmocnione łożyskowanie zapewniające wysoką obciążalność w kierunku osiowym i promieniowym
- Inteligentna elektronika napędowa i regulacja momentu obrotowego

Przenośniki ślimakowe
Przenośniki ślimakowe utrzymują śrubę pomiędzy łożyskami, która obraca się w obudowie i tym samym transportuje materiał. Na określonej odległości materiał sypki transportowany w kierunku poziomym, pochylonym lub pionowym może być dokładnie odmierzony. NORD DRIVESYSTEMS oferuje energooszczędne, niezawodne rozwiązania napędowe, które są łatwe w instalacji.
- Żeliwny korpus jednoczęściowy UNICASE®
- Specjalne uszczelnienia wału dostosowane do różnych warunków
- Prosty montaż i demontaż
- Możliwość efektywnego montażu bezpośredniego bez pasów klinowych i kół pasowych

Przenośniki kubełkowe
Podnośniki kubełkowe służą do transportu pionowego materiałów sypkich. NORD DRIVESYSTEMS zapewnia elastyczne rozwiązania nawet do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego.
- Opcjonalna blokada ruchu wstecznego zapobiegająca przepływowi powrotnemu materiału
- Dostępność napędu pomocniczego ze sprzęgłem jednokierunkowym i enkoderem do trybu serwisowego
- Specjalne uszczelnienia
- Sprzęgła hydrauliczne lub przetwornice częstotliwości do łagodnego rozruchu
- Rama wahliwa silnika
- Bezpośredni montaż lub montaż silnika IEC
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim UNICASE
Smukły i wysokowydajny
Motoreduktor walcowo-stożkowy UNICASE
Mocny i sprawdzony
Reduktory walcowe MAXXDRIVE® XC
Reduktory przemysłowe
Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE XT
Reduktory przemysłowe
Reduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1
Wydajność i konstrukcja
Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SI
Modułowe i elastyczne
NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości
Większa elastyczność, niższe koszty
NORDAC PRO - SK 500E - Przetwornica częstotliwości
Szeroki zakres funkcji, pełna moc
Ochrona przed wybuchem pyłu
Silniki zabezpieczone przed wybuchem
Ochrona przed wybuchem gazu
Silniki zabezpieczone przed wybuchem