Geared motors
Da indústria alimentícia até a logística
- Potências: 0,35 - 3,0 kW
- Eficiência até 92%
- Construção compacta em design "Wash-down"
- Minimizing the maintenance effort
- System solution for simple implementation and plug & play
- Potências: 0,12 - 90 kW
- Intervalo de relações de transmissão de i = 5,00:1 - i = 3000,00:1
- Disponível em seis tamanhos
- Potências: 0,12 –15 kW
- Torque: 30 - 2.800 Nm
- Potências: 0,12 - 160 kW
- Torque: 10 - 26.000 Nm
- Potências: 0,12 - 200 kW
- Torque: 110 - 100.000 Nm
- Potências: 0,12 - 200 kW
- Torque: 180 - 50.000 Nm