Dairy

Precise drive solutions for portioning in the cheese and dairy industries

Moisture, acids, alkalis and salts occur in many dairy areas. In hygiene areas where painted drive units fail within a short period, the nsd tupH surface treatment from NORD DRIVESYSTEMS impressively demonstrates its full performance. NORD DRIVESYSTEMS also offers ideally suited drive technology solutions for other fields. The spectrum includes precise positioning drives up to robust geared mixer motors with frequency inverters. Functional safety, stability and corrosion protection are required here.

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Acionamento compacto, funções de acionamento mais importantes

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

Processamento de alimentos Treif

Corte Inteligente

A Treif Maschinenbau GmbH é uma das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos e sistemas de cortes de alimentos. Um inversor de frequência SK 500E, equipado com funções livremente programáveis perto do motor, de acordo com a IEC 61131, utilizada em máquinas de fatiamento, permite o corte de vários tipos de alimentos.

Find further information here: