NEW

Motores síncronos IE5+ (TEFC)

Eficazes e compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 5.00 HP
  • O próximo nível da eficiência energética: IE5+
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Design compacto
  • Grau de eficácia elevado constante em toda a gama de ajustes
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

A nova geração de motores síncronos NORD IE5+ é de produção própria, para utilização na intralogística e no setor de bebidas e produtos alimentares. Pelo seu design compacto e higiénico, os nossos motores são indicados para os mais pequenos espaços de montagem, garantindo assim uma elevada resistência à corrosão e uma fácil limpeza. O motor síncrono de íman permanente (PMSM) está disponível opcionalmente em IP69K. O emissor está integrado de série no motor, um travão mecânico integrado é opcional. A utilização do motor permite reduzir variantes e custos operacionais. Além disso, é compatível com todos os redutores e inversores de frequência da gama de produtos NORD.

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range