Blog headline

Blog teaserText

NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

Motores padrão

Motores Assíncronos

  • Performance: 0.16 HP - 75 HP
  • Global approvals and acceptances
  • Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4