NORD CON

Versão 2.8

Agora este software corre no Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 e 10

  • Faça download da versão de instalação em arquivo ZIP e descomprima-o com Winzip ou com um software idêntico, que prepare as funções do mesmo modo.
  • Agora inicie o programa Setup e siga as instruções.

Download

NORD CON 2.78 Download (approx. 32 MB)

This version of NORD CON allows parameterisation of the frequency inverters SK 200E (e.g. SK 205E, SK 215E, etc.) SK 300E, SK500P, SK 500E (e.g. SK 500E, SK 510E, SK 515E, etc.), SK 700E, vector and vector mc and parameterisation of SK 200E customer units (CU4, TU4).

New functions:

  • Simultaneous display and editing of multiple parameter sets
  • New, user-friendly user interface
  • Comparison of parameter sets
  • Extended macro generator

The entire scope of functions can be used under Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, and 10.

Requisitos do sistema:

IBM ou PC compatível; processador Pentium ou similar; Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10; espaço livre no disco 75 MB; super VGA graphic ( 800x600 ); rato.

Condições de utilização

A NORD não se responsabiliza pela a instalação e uso do software NORD COM, NORD SERVe NORD EPLAN MAKROS .