Motoredutores

Da indústria alimentar à intralogística

A NORD produz três séries de motoredutores com altos torques de saída e alta eficiência, para uma grande variedade de aplicações em mais de 100 setores industriais.

Unidades de velocidade variável


  • Potência: 0,12 - 90 kW
  • Relação de transmissão de i = 5,00:1 - i = 3000,00:1
  • Disponível em 6 tamanhos

Motoredutores - da indústria alimentícia à intralogística

A NORD DRIVESYSTEMS produz motoredutores que podem ser configurados para quase qualquer aplicação. Nós trabalhamos junto de nossos clientes para encontrar a melhor solução para suas necessidades. Milhões de motoredutores NORD já são utilizados ao redor do mundo, e eles fornecem um excelente desempenho em diversas indústrias e todos os dias.

Os nossos motoredutores não só possuem alta performance, mas também alta capacidade de cargas radiais e axiais. Graças ao nosso conceito universal de redutores, os usuários também se beneficiam de rápidos tempos de montagem rápidos e estoques simplificados.

Bons argumentos para os motoredutores da NORD

  • Poderoso
  • Os redutores fornecem alta capacidade de cargas radiais e axiais e alcançam altos torques de saída, de até 100.000 Nm.
  • Robusto
  • O conceito de carcaça UNICASE combina alta precisão, rigidez e resistência.
  • Flexível
  • Se necessário, podemos fornecer todos os nossos motoredutores com freios e vários outros opcionais,
  • Modular
  • Graças ao nosso conceito modular, você pode combinar os redutores com qualquer motor da linha da NORD.

Motoredutores da NORD: Poderosos, silenciosos e flexíveis

Os nossos motores elétricos com redutores alcançam torques de saída de até 100.000 Nm e relações de redução de até 14.340,31:1. Os acionamentos funcionam silenciosamente e podem ser operados em diversas velocidades com a ajuda de um variador de velocidade.

Quer saber mais: Clique aqui

Eficientes e fáceis de limpar: Motoredutores para a indústria alimentícia

Motoredutores para o maquinário de produção alimentícia deve ser higiênicos e altamente eficientes, pois a produção de alimentos consume uma grande quantidade de energia. Nossos motoredutores de eixos paralelos não só possuem uma superfície lisa, mas também uma alta eficiência. Se você comprar um motoredutor da NORD, você vai obter o melhor de nossas plantas de fabricação!

Saiba mais sobre os nossos Motoredutores de eixos paralelos

Motoredutores para aplicação em intralogística

Em intralogística, os bens transportados frequentemente viajam por longas distâncias. A operação dos transportadores demanda muita energia e é muito cara. O nosso sistema LogiDrive com um redutor de engrenagens cônicas de 2 estágios e um motor síncrono IE4 de alta eficiência reduz consideravelmente seus custos operacionais, por exemplo, em centros de distribuição de bagagens em aeroportos.