Motoredutores de Engrenagens Cônicas

Para altos torques e relações de redução

Esses motoredutores fornecem torques de saída de até 50.000 Nm, podem ser laváveis e podem ser fornecidos com um sistema inovador de proteção contra corrosão, se solicitado.

Motoredutores de engrenagens cônicas - Potentes e de baixa manutenção

Os redutores de engrenagens cônicas da NORD são a melhor escolha quando altos torques ou relações de redução são necessários. Os nossos acionamentos, que consistem de um motor elétrico e um redutor de engrenagens cônicas, são especialmente adequados para a aplicação em transportadores de correia, bem como em intralogística ou na tecnologia de embalagens.

Acionamento compacto e altamente eficiente: Motoredutores de engrenagens cônicas NORD

Independentemente de você escolher a versão mais leve ou a mais robusta: os redutores de engrenagens cônicas da NORD DRIVESYSTEMS operam com excelente eficiência em todas as faixas de redução.

Outras vantagens dos motoredutores de engrenagens cônicas da NORD:

  • Potente
    Eles alcançam torques de até 50.000 Nm (nas versões industriais, alcançam até 282.000 Nm).
  • Proteção contra corrosão
    Um tratamento de superfície opcional com nsd tupH protege o motoredutor ainda que em ambientes severos (redutor de engrenagens cônicas de 2 estágios)
  • Amigável ao usuário
    A versão fácil de limpar garante a higiene quando necessário
  • Flexível
    A direção de rotação entre o eixo de entrada e o de saída pode ser facilmente revertida.

O clássico: motoredutores de engrenagens cônicas UNICASE

Esse motoredutor oferece uma faixa de torque de 180 até 50.000 Nm e necessita de pouco espaço para instalação, graças à compacta carcaça UNICASE. Como todos os outros motoredutores de engrenagens cônicas da NORD, o motor está disponível com contra recuo e freio integrados.

Ainda mais potência: Nossos novos motoredutores de engrenagens cônicas de 2 estágios

Com nosso acionamento NORDBLOC.1 de engrenagens cônicas, nós melhoramos ainda mais seu desempenho: Eles agora são nossos mais potentes motoredutores de engrenagens cônicas.

Como padrão, nós produzimos nossos acionamentos NORDBLOC.1 com uma carcaça de alumínio fundido sob pressão de alta resistência, que nós podemos fornecer com o robusto tratamento de superfície nsd tupH se solicitado. O tratamento nsd tupH protege efetivamente a carcaça contra corrosão e possui vantagens definidas em relação às pinturas de proteção: Ele não descama e nem pode sofrer infiltração. Isso acontece devido a um aditivo especial que, em contraste com a tinta, forma uma cola permanente com a liga de alumínio da camada inferior. O tratamento nsd tupH torna a superfície extremamente resistentes a ácidos e outros químicos, e oferece aos usuários uma excelente relação custo-benefício.

Saiba mais sobre o inovador tratamento nsd tupH

Clique aqui

Redutores para a indústria alimentícia

Nós desenvolvemos os motoredutores de engrenagens cônicas NORDBLOC.1 das séries 930072.1 - SK93772.1 Especialmente para aplicações laváveis, como por exemplo na indústria alimentícia. Essa versão possui uma carcaça lisa de alumínio fundido, que é fácil de limpar e previne o acúmulo de sujeiras.

Quer saber mais? Veja como você pode se beneficiar dos acionamentos laváveis da NORD

Mais informações

Motoredutores de engrenagens cônicas para a intralogística

Combinado com um motor síncrono de classe IE4, nosso redutor de engrenagens cônicas de 2 estágios se torna o sistema altamente eficiente para intralogística LogiDrive. Os acionamentos LogiDrive possuem uma alta capacidade de sobrecarga e reduzem grandemente os custos operacionais graças à sua alta eficiência. Devido à sua estrutura modular, os usuários também conseguem grandes economias nos custos de manutenção.