BCS Group
A distribuição de correios mais rápida da Austrália
O BCS Group escolheu os novos motoredutores de engrenagens cônicas da NORD com inversores descentralizados integrados para o centro de distribuição de correios mais rápido da Austrália.
Desafios do Projeto
Escolhido para fornecer sistemas de ponta para o manuseio de materiais do maior movimentador de carda aérea da Austrália, o Grupo BCS precisou de por volta de mil motoredutores e inversores. O BCS decidiu trabalhar com a NORD Drivesystems porque seus produtos ofereceram numerosos componentes inovadores, que forneciam eficiência tanto para a BCS quanto para sua cliente.
Cenario. Em 2014, a Toll IPEC decidiu aumentar sua capacidade de distribuição de pacotes construindo uma nova planta de distribuição em Melbourne. O novo "mega centro" se tornaria um componente chave da rede de distribuição nacional da empresa. A área de Tullamarine, em Melbourne, foi escolhida como a localidade para a planta, que é uma das maiores do tipo na Austrália. O centro prometeu entregar benefícios surpreendentes para a Toll, incluindo uma capacidade de separação de pacores de até 35.000 pacotes por hora.
Grupo BCS. A Toll escolheu o Grupo BCS como fornecedora do sistema de manuseio de materiais para nova planta em Melbourne. As soluções automatizadas da BCS incorporam muitos processos, incluindo a chegada ao depósito, processamento de dados, distribuição de alta velocidade, soluções flexíveis para carga e descarga, sistemas de monitoramento e inteligência.
NORD Drivesystems. Uma planta desse tamanho precisa de um extenso sistema de transportadores para mover os pacotes ao redor dela. Tal sistema precisa de uma quantidade significativa de motores e inversores. A BCS escolheu a nova linha de motoredutores de engrenagens cônicas da NORD, com inversores integrados, para realizar o serviço.
"Os transportadores fazem a distribuição de todos os pacotes, desde a distribuição básica até a separação", explicou Frank Kassai, Gerente de Engenharia da BCS. "Nós procurávamos por mais de mil motores e acionamentos. Todos em tamanhos diferentes. Eles vão de 0,37 kW até 5,5 kW".
Por que escolher a NORD?
"A vantagem da NORD é que ela possui redutores cônicos de dois estágios com alta eficiência. Além disso, a manutenção e a instalação são facilitadas, pois a NORD fornece conectores plug-ins como parte do produto, bem como inversores montados junto ao motor", explicou Frank Kassai. "Com os produtos da NORD, se você tiver uma falha, você pode conectar um novo motor e reprogramá-lo. Isso permite que o operador troque um acionamento em poucos minutos, em vez da necessidade de chamar um eletricista para soltar e reconectar todo o cabeamento do motor". Os redutores também são configuráveis, o que significa que eles podem ter diferentes dimensões de eixos para vários sistemas e aplicações.
"A planta de Toll em Melbourne foi o maior projeto de correios de seu tipo entregue pela BCS na Austrália, e o processo de instalação e comissionamento foi simples", de acordo com Frank Kassai. "A NORD já havia pré-programado nossos acionamentos antes de os recebermos na planta, o que diminuiu o processo de comissionamento".
Uma das maiores preocupações da BCS ao considerar a NORD foi se nós estaríamos aptos a fornecer o mesmo nível de suporte técnico ao qual a BCS já estava acostumada. "Nós estamos muito felizes com o suporte técnico da NORD. Nada foi um problema". As operações da planta ta Toll em Melbourne se iniciaram em 2015.
Outros projetos: A planta de Melbourne, da Toll, não é o único projeto da BCS que incorpora acionamentos da NORD. Existem outros projetos no setor de correios, bem como sistemas de manuseio de bagagens na Austrália.
A série de redutores de engrenagens cônicas da NORD com inversores descentralizados pode ser utilizada em aplicações de diversos outros setores. Kassai disse que a BCS não tem problemas ao utilizar a NORD em outros projetos em aeroportos e armazéns.
O Redutor: Os motoredutores da NORD consistem em componentes de excelente qualidade desenvolvidos na Alemanha e montados nos centros próprios de produção da empresa. Apresentado uma relação potência/peso superior e rolamentos reforçados, essas unidades garantem operações sem problemas, alcançam vida útil longa, e funcionam de maneira muito silenciosa.
O Motor: Os motores de alto rendimento da NORD atendem a todas as normas mundiais, e dessa forma podem ser utilizados em todo o planeta. A empresa fornece acionamentos para várias situações de operação: áreas internas, externas, quentes, frias, aplicações com necessidades higiênicas altas, ambientes perigosos e mais.
O Acionamento Eletrônico: Os soft starters e inversores de frequência da NORD, que são desenvolvidos e produzidos na planta própria de desenvolvimento eletrônico da empresa, são muito compactos, permitem fácil comissionamento e operação consistente. A linha variada de modelos e opções fornece funções escaláveis, para uma adaptação precisa à suas necessidades.

Foco no Cliente
Nossa especialidade é entregar soluções de ponta a ponta, que consistem em dispositivos de logística, controles de automação e elegantes softwares, que fizeram com que aeroportos, linhas aéreas e clientes ao redor do mundo escolhessem o BCS como fornecedor. Os nossos negócios se encontram em três unidades, que são Sistemas para Aeroportos, Operação e Manutenção e a nossa mais nova unidade de serviço, Serviços e Soluções (SeS).
Foco no Projeto
A nova plataforma de distribuição IPEC na área de Tullamarine, em Melbourne, se tornaria um componente essencial no grande centro de distribuição nacional da empresa. A empresa escolheu o Grupo BCS para fornecer o sistema de manuseio de materiais. A BCS, por sua vez, escolheu a NORD Drivesystems Australia para fornecer mais de mil motoredutores.
- Inversores de frequência pré-programados para curtos processos de comissionamento;
- Conectores Plug-in para manutenção e instalação mais fáceis;
- Mais de mil motores e redutores, que vão de 0,37 kW a 5,5 kW.

Download do Estudo de Caso
Faça o download do estudo de caso do Grupo BCS aqui: download | PDF (538 KB)