Meat & Poultry

Reliable drive technology for meat production

In the meat processing industry, product reliability and hygienic design of the drive technology are essential. The meat production must be faultless from farm to fork. Animal welfare has absolute priority. Further processing of the highly perishable goods requires strict hygiene guidelines that protect consumers but bring the used equipment to its performance limits. With its nsd tupH corrosion-resistant surface treatment, NORD DRIVESYSTEMS provides an economical alternative to stainless steel that has a comparable performance.

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Acionamento compacto, funções de acionamento mais importantes

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

Processamento de alimentos Treif

Corte Inteligente

A Treif Maschinenbau GmbH é uma das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos e sistemas de cortes de alimentos. Um inversor de frequência SK 500E, equipado com funções livremente programáveis perto do motor, de acordo com a IEC 61131, utilizada em máquinas de fatiamento, permite o corte de vários tipos de alimentos.

Find further information here: