KRIJN VERWIJS
Sistemas de acionamento também resistem à corrosão de maresia
No centro de produção de crustáceos da Krijn Verwijs, por muito tempo, a rápida corrosão devido ao ambiente com água do mar, tinha sido uma grande preocupação. Os acionamentos em alumínio da NORD, com tratamento especial na superfícies - nsd tupH - resolveram o problema de forma econômica.

Uma visão do cliente
A empresa familiar Krijn Verwijs Yerseke B.V., fundada em 1880 como criação de ostras desenvolveu-se ao longo dos anos, tornando-se um dos grandes que atuam no mercado europeu de mariscos e crustáceos. Sob a marca “Premier” e marcas próprias a Krijn Verwijs fornece conchas diariamente para cadeias de supermercados e atacadistas da gastronomia. Além disso, a empresa também oferece uma linha de produtos de ostras, lagostas e diversos mariscos.
Uma visão do projeto
O ambiente com sal por todos os lados faz da produção da Krijn Verwijs Yerseke um exemplo ostensivo de condições ambientais desfavoráveis – centenas de motoredutores de 1,5 kW em muitos percursos de transporte enferrujavam com extrema rapidez, até então. Neste ínterim começou uma mudança total: Aos poucos cada acionamento que precisa ser substituído, nestas instalações, está sendo substituído por um modelo tupH de longa vida, da NORD.

Desafio de Projeto
Krijn Verwijs é um dos fornecedores líderes da Europa para mariscos, em especial mexilhões. Quando uma carga fresca é entregue, então as conchas são inicialmente colocadas em um grande tanque com fluxo constante de água marinha fria e limpa, para eliminar sua tensão e limpá-las bem da areia. Devido à presença deste reservatórios e pelo fato, das conchas vivas passarem constantemente úmidas pelas correias transportadoras, resulta uma atmosfera muito salina em toda a fábrica.
Ambiente agressivo – Desta forma está programada a rápida corrosão de peças metálicas nos equipamentos. Motoredutores novos de ferro fundido em percursos de transporte, por exemplo, apresentam manchas de ferrugem em poucas semanas e resistem a este ambiente apenas durante uns dois anos. Mesmo revestimentos protegivos ou com pinturas especiais, geralmente não conseguem retardar o início da corrosão de forma considerável. Os acionamentos de aço inoxidável também não mostraram ser uma solução sensata – devido ao seu maior custo de aquisição e também por razões práticas, pois na limpeza eles precisam de muito mais tempo para tempo para resfriar antes do jateamento.
Robusto, propício, de fácil limpeza. – Por isso a Krijn Verwijs era obrigada a constantemente substituir acionamentos desgastados por novos, até que finalmente um novo princípio de projeto prometeu uma solução bem mais econômica: o tratamento de superfície nsd tupH da NORD DRIVESYSTEMS. Em motoredutores de alumínio otimizados para uma limpeza confortável. Esta tecnologia assegura uma resistência à corrosão comparável ao aço inoxidável. No centro de produção de crustáceos da Krijn Verwijs, por muito tempo, reinou a impotência contra a rápida corrosão dos acionamentos. Os acionamentos de alumínio NORD com superfícies nsd tupH resolveram o problema."

Solução de aplicação
Agora a Krijn Verwijs aplica acionamentos de alumínio da NORD com tratamento de superfície nsd tupH. O maior preço de aquisição destes motoredutores, quando comparados às versões convencionais de ferro fundido, é contraposto ao ciclo de vida, que gira em torno de 10 anos, e geralmente duram mais do que as correias transportadoras acionadas por eles. Os custos subsequentes para a aquisição de vários acionamentos de reposição e o alto custo de instalação ligado a isso também são eliminados.
Proteção fisicamente integrada. – O tratamento nsd tupH não aplica material, por isso também não há possibilidade de que venha a descascar. Em vez disso, o tratamento superficial cria uma camada base permanentemente ligada ao substrato. Através de um processo eletrolítico o tratamento torna a carcaça de alumínio semelhantemente resistente à corrosão como os produtos de aço inoxidável. A superfície resistente ao risco também se torna seis vezes tão dura quanto ligas de alumínio não tratadas e mil vezes tão dura quanto uma pintura.
Alternativa mais flexível frente ao aço inoxidável – Graças ao design os sistemas de acionamento compactos com superfícies nsd tupH podem ser limpos de forma muito rápida e fácil. Eles suportam, sem problemas, o uso de lavadoras de alta pressão e o enxágue com produtos químicos de limpeza usuais, que podem ser ácidos ou alcalinos. Além disso um tratamento nsd tupH está disponível para todos os produtos NORD de alumínio, diferentemente das versões de aço inoxidável, as quais a maioria dos fabricantes oferece somente para alguns poucos tipos de acionamento."