Beverage

Complete drive solutions from a single source

NORD DRIVESYSTEMS covers a wide range of applications in the beverage industry with industry-specific, innovative drive solutions.

We know your business and precisely understand your requirements. We prefer long-term collaboration with our customers and partners. You can be confident that we will do everything that we can to reinforce the good reputation of your brand.

NORD DRIVESYSTEMS provides:

  • Extensive knowledge of applications and technical support
  • Complete drive solutions from a single source
  • Strong global presence and service
  • Thousands of installed drives in the food and beverage industry
  • Wide range of products with high quality standards
  • Great reliability, economy and service life
  • Recognised product quality compliant with international standards

Motores lisos síncronos

Motores Síncronos

  • Performance: 1 HP - 3 HP
  • Efficiency class IE4
  • Global approvals and acceptances

Redutores de eixos paralelos MAXXDRIVE® XC

Motorredutores industriais

  • Performance: 2.0 - 8,075 HP
  • Torque range: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- and 3-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Acionamento compacto, funções de acionamento mais importantes

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Wild Goose Canning

Sistemas de dosagem móveis e compactos

A Wild Goose Canning trabalha em estreita colaboração com a NORD no desenvolvimento e produção de equipamentos de enlatamento para a indústria de bebidas. A NORD impressiona com seus motoredutores robustos e de boa qualidade.

G.C. Evans

Acionado para o trabalho. Acionado pela NORD.

Acionamentos absolutamente confiáveis ​​e atendimento ao cliente de primeira classe são duas das muitas vantagens que a NORD oferece ao fabricante de instalações G.C Evans.

Cervejaria Octopi

NORD no controle das torneiras

Para a Octopi Brewing dos EUA, a NORD DRIVESYSTEMS forneceu acionamentos com acabamento superficial especial, atendendo aos requisitos da cervejaria contratada. Com o tratamento de superfície nsd tupH, os equipamentos tornam-se particularmente resistentes à corrosão.

Brewery Forst

A cervejaria mais moderna da Europa

A cervejaria Forst produz em operação contínua. Para garantir que os moinhos, os sistemas de transporte e as misturadores não falham, a cervejaria conta com os motorredutores confiáveis ​​da NORD.

TMCI

Sabor autêntico garantido pelo novo sistema de filtragem

TMCI é um fabricante inovador de máquinas para a indústria alimentar e de bebidas. Em cooperação com a NORD, foi desenvolvido um novo tipo de sistema de filtro que se caracteriza pela limpeza simples e tratamento particularmente suave dos aromas.

MOPOS

A última geração de acionamentos para máquinas da indústria de malte

Um complexo processo de produção é necessário para desenvolver diferentes nuances de sabor. uma vez que as máquinas funcionam em operação contínua, para evitar quebras, a MOPOS instala acionamentos NORD confiáveis.

Find further information here: