Trabalho pesado nos Alpes

Redutores industriais auxiliam um projeto de construção gigante

Com um projeto de construção com demandas extremas nos Alpes Suíços - a aproximadamente 1.700 metros acima do nível do mar - o coração desse enorme projeto está sendo construído no interior da montanha: Uma caverna no subsolo para uma nova estação de bombeamento que vai aumentar a potência atual de 280 MW para 1.480 MW. Com uma inclinação extrema de 45 graus e uma diferença de altura de aproximadamente 180 metros, os sistemas de transporte na estação transportam 500 t de material escavado por hora.

Foco no Cliente

Desafios do Projeto

Solução da Aplicação

Redutores de engrenagens cônicas MAXXDRIVE® XC

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 2,850 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 estágios
  • Carcaça monobloco de alta capacidade de carga e fabricação precisa
  • Design modular& flexível para adaptação ideal a sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento